Signaux avec potentiel de référence commun

Signaux avec potentiel de référence commun

Signaux avec potentiel de référence commun

TERMITRAB complete propose un parafoudre basse tension adapté à chaque exigence.

Retour Parafoudre basse tension pour la technologie MCR

Catégories

Rechercher dans Signaux avec potentiel de référence commun

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Lorsqu'un seul statut de commutation concret est transmis, on parle de signaux numériques ou de contacts de commutation. Les signaux sont alors transmis par l'intermédiaire d'un potentiel de référence commun. Les surtensions peuvent empêcher le transfert des états, ce qui provoque des problèmes dans l'installation. Utilisez un parafoudre basse tension adapté pour protéger la transmission de signaux et maintenir votre installation en état de marche.

Avantages

  • Le parafoudre basse tension le plus compact du monde à partir d'une largeur de 3,5 mm
  • Polyvalence : designs et technologies de raccordement adaptés à chaque application
  • Essais simplifiés grâce à la version enfichable des parafoudres
  • Installation peu encombrante avec les équipements de protection ultra-compacts

Signaux avec potentiel de référence commun

Signaux avec potentiel de référence commun  

Parafoudre basse tension enfichable TERMITRAB complete

Les états de commutation et les contacts de signalisation sont des signaux classiques enregistrés par les entrées binaires des automates. Les automates commutent également des actionneurs comme des électrovannes. Utilisez un parafoudre basse tension adapté pour protéger les entrées et sorties sensibles des automates. Les signaux binaires sont souvent commutés avec un potentiel de référence commun. Les commutations 2x1 et 4x1 offrent ce type de protection classique intégrant ce potentiel de référence commun.   

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour la technologie MCR