Amplificateurs-séparateurs sécurisés

Amplificateurs-séparateurs sécurisés

Fiable et sécurisé

Séparer, adapter, filtrer et amplifier en toute sécurité avec nos amplificateurs-séparateurs certifiés SIL, même en zone Ex.

Retour Sécurité fonctionnelle

Catégories

Rechercher dans Amplificateurs-séparateurs sécurisés

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les gammes d'amplificateurs-séparateurs MACX sont développés et construits selon les normes de sécurité fonctionnelle tout au long de leur cycle de vie. Cela implique une sécurité optimale pour vos machines et installations.

Avantages

  • Transmission précise et sûreté de fonctionnement élevée avec nos amplificateurs-séparateurs continus certifiés SIL
  • Séparer, adapter, filtrer et amplifier avec nos solutions exhaustives pour le traitement des signaux analogiques
  • Protection antidéflagration maximale pour toutes les zones Ex et groupes de gaz : séparateurs de signaux à un et deux canaux pour circuits à sécurité intrinsèque en zone Ex.
  • Intégration facile des signaux analogiques dans la chaîne de sécurité selon la directive Machines : amplificateurs-séparateurs avec Performance Level

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55