E/S sécurisées

E/S sécurisées

La sécurité pour tous les systèmes d’E/S

Intégrez facilement et en toute fiabilité la sécurité fonctionnelle dans votre réseau existant.

Retour Sécurité fonctionnelle

Catégories

Rechercher dans E/S sécurisées

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Notre gamme de produits comprend des blocs de jonction d’E/S sécurisés, pour une intégration facile et centralisée des fonctions de sécurité, dans des machines compactes. Les modules d’E/S sécurisés, avec la SafetyBridge Technology éprouvée, vous permettent par contre de réaliser des solutions de sécurité complexes et décentralisées. Vous pouvez utiliser les modules d’E/S sécurisés sur un automate, dans des réseaux mixtes, tels que PROFIBUS et PROFINET.

Avantages

  • Configuration rentable du système, car il n’y a pas besoin d’API de sécurité, ni de système de bus de terrain sécurisé
  • Utilisation flexible, grâce à la compatibilité avec tous les systèmes de bus courants
  • Configuration facile avec le logiciel SAFECONF
  • Transmission sécurisée des données par des systèmes radio et dans le cloud

E/S sécurisées pour l'armoire électrique : Axioline Smart Elements

E/S sécurisées pour Axioline Smart Elements  

E/S sécurisées pour le système E/S Axioline Smart Elements

Les Axioline Smart Elements sont des modules E/S enfichables compacts conçus pour la réalisation de votre concept I/O individuel. En relation avec un fond de panier Axioline F, la communication de bus est réalisée pour le système E/S respectif composé de quatre ou six Smart Elements.

Avec Axioline F, vous répondez aux exigences de sécurité les plus élevées jusqu'à PL e et SIL 3. Le portefeuille comprend des E/S sécurisées et certifiées TÜV et supporte le protocole de communication sécurisé PROFIsafe.

Modules d'E/S sécurisés pour les armoires électriques : Axioline F

E/S sécurisées pour Axioline F  

E/S sécurisées pour le système d’E/S Axioline F

Axioline F est le système d’E/S de design modulaire. Ses temps de réponse très courts rendent Axioline F parfaitement adapté aux processus rapides et synchronisés.

Les modules d’E/S sécurisés avec la SafetyBridge Technology vous permettent de mettre en œuvre facilement une communication sûre et décentralisée, sans API sécurisé.

Dans les réseaux PROFINET et PROFIBUS, les modules PROFIsafe assurent la détection et la sortie des signaux de sécurité.

Modules d'E/S sécurisés pour les armoires électriques : Inline

E/S sécurisées pour Inline  

E/S sécurisées pour le système d’E/S Inline

Inline est le système ultra-flexible et polyvalent conçu dans un design très fin. À partir d’un grand choix de modules d’E/S et de modules de fonction, pour tous les systèmes de bus de terrain et réseaux Ethernet courants, vous pouvez regrouper vos fonctions d’automatisation d'une manière personnalisée.

Avec Inline, vous avez le choix : vous pouvez réaliser les solutions les plus simples de sécurité fonctionnelle, avec les blocs de jonction Inline ECO Safe, ou des solutions complexes et décentralisées avec la SafetyBridge Technology ou PROFIsafe.

Boîtier E/S sécurisé pour l'installation sur le terrain

Boîtier E/S Axioline E Safe IP67 sécurisé  

Boîtier E/S de sécurité IP67 avec IO-Link

Avec le boîtier E/S IP67 sécurisé, Axioline E Safe, vous traitez des entrées et des sorties sécurisées en dehors de l'armoire électrique.

Le boîtier E/S dispose de huit entrées sécurisées, de quatre sorties sécurisées et d'une interface IO-Link. Vous pouvez utiliser le boîtier E/S avec les applications SafetyBridge Technology et PROFIsafe. Le protocole de sécurité est transmis ici au réseau standard, par un maître IO-Link.

Configuration simplifiée avec le logiciel SAFECONF

Logiciel de configuration SAFECONF  

Logiciel de configuration SAFECONF

Avec SAFECONF, configurez tout simplement par glisser-déposer votre logique de sécurité, pour les modules de sécurité configurables PSRtrisafe.

Le logiciel dispose de tous les outils nécessaires pour configurer facilement votre logique de sécurité conformément aux normes. Les outils, disponibles directement dans la même fenêtre, permettent un travail intuitif. Vous n'avez pas besoin de connaissances en programmation.

Essayez ! Téléchargez gratuitement le logiciel de configuration.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Déterminer facilement les fonctions de sécurité

Découvrez les bases des fonctions de sécurité et du Performance Level (niveau de performance).