Depuis des années, la solution éprouvée pour les applications Motion Control, l'interface ouvert compatible temps réel de Sercos.
Faites confiance au bus d'automatisation Sercos. Depuis le début des années 90, il est devenu une norme de communication en temps réel reconnue dans le monde entier pour des applications exigeantes et précises. La troisième génération de la gamme Sercos est basée sur la norme Ethernet.
Sercos vous permet d'atteindre une précision maximale en temps réel. Bénéficiez des avantages du système :
Ainsi, la gigue ne dépasse pas ±10 ns avec un maître Sercos. La précision de la synchronisation est inférieure à 20 ns. La simultanéité est inférieure à 100 ns.
Le système E/S Axioline offre pour Sercos, des composants E/S pour l'installation en armoire de commande et pour l'utilisation sur le terrain.
Pour l'installation dans l'armoire de commande
Grâce à une durée d'actualisation de 1 µs par module d'E/S, vous pouvez totalement exploiter le potentiel de Sercos avec la série F d'Axioline. Vous obtenez ainsi le système idéal pour des applications particulièrement rapides et synchrones.
La large gamme de systèmes E/S sous forme de blocs modulaires offre un maximum de flexibilité. En combinaison avec le coupleur de bus Sercos haute performance, vous pouvez assembler votre station Sercos en fonction de votre besoin.
Pour l'installation sur le terrain
Les appareils de la série E d'Axioline se caractérisent par leur installation rapide, la robustesse de leur boîtier et leur manipulation particulièrement aisée. Outre des fonctions numériques courantes, la communication IO-Link garantit ici aussi la plus grande souplesse. Selon les besoins, il existe deux types de boîtiers (plastique et métallique).
Raccordez tous les appareils avec les câbles CAT5e industriels de Phoenix Contact. L'installation est très facile : après une courte phase d'initialisation, le réseau est synchronisé et prêt à fonctionner.
De nouveaux appareils peuvent être couplés en cours de fonctionnement. Ils sont automatiquement intégrés dans la communication et l'échange de données en temps réel (Hot-Plug-In).
"$pageName" sur