Routeur et switchs couche 3

Routeur et switchs couche 3

Routeur et switch dans un seul appareil

Les switchs couche 3 allient les mécanismes de switch de niveau couche 2 et le routage du niveau couche 3.

Retour Switches Ethernet

Catégories

Rechercher dans Routeur et switchs couche 3

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les routeurs industriels et les switchs couche 3 de Phoenix Contact vous permettent de connecter des machines, des installations de production ou des sous-réseaux complets, au réseau d'entreprise supérieur.

Avantages

  • Structure réseau optimale grâce à la segmentation à l'aide de switchs couche 3
  • Liaison extrêmement flexible, indépendante de l'espace d'adressage, entre les machines et les réseaux de production grâce aux mécanismes NAT les plus divers
  • Liaison redondante des installations avec des espaces d'adresses IP identiques aux réseaux supérieurs
  • Liaison de plusieurs sous-réseaux via différents types de support, grâce à la fonction couche 3 et à la polyvalence des supports

Switchs NAT pour l'intégration d'installations avec des espaces d'adresse IP identiques

Switch NAT FL NAT 2000  

Le switch NAT allie routage NAT et commutation au sein d'un seul appareil

Si des machines de conception identique fonctionnent en parallèle dans un réseau, chaque machine doit être configurée individuellement. Ce n'est que de cette manière qu'elles pourront être intégrées au réseau de communication de niveau supérieur. La technologie NAT (Network Address Translation) vous permet d'exploiter des unités complètes de production ayant le même espace d'adressage IP, sans devoir configurer individuellement les machines.

Nos switchs NAT associent les propriétés d'un switch administrable 2000 et celles d'un routeur NAT extrêmement flexible, dans un seul appareil sur rail DIN.

Segmentation à l'aide de switchs couche 3

Le switch administrable GHS modulaire  

Le switch couche 3 GHS permet une automatisation flexible et un routage avec une grande polyvalence de supports

En segmentant votre réseau, vous concevez des réseaux globaux et complexes. Le switch couche 3 modulaire GHS vous permet de router de façon redondante entre les différents sous-réseaux, et de communiquer de manière efficace et économique grâce au VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol). Le switch Gigabit prend en charge le routage sur tous les ports, et répond aux besoins en ports des applications industrielles grâce à sa conception modulaire. Vous pouvez effectuer le routage en fonction du port jusqu'à 28 fois. En outre, le switch Ethernet prend en charge de nombreux protocoles et standards.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55