Retour au sommaire

Technique d'installation FO et cuivre

Technique d'installation FO

Câble FO  

Technique d'installation FO

Avec l'augmentation des quantités de données et l'accélération des vitesses de transmission, la multiplication des perturbations électromagnétiques et le développement des installations, la technique cuivre traditionnelle atteint rapidement ses limites. C'est pourquoi la transmission des données par fibre optique (FO) est devenue la norme dans les installations critiques présentant des exigences élevées en matière de disponibilité.

La technique d'installation FO de Phoenix Contact permet de mettre en œuvre des solutions industrielles faciles à installer et rapides à entretenir.

Technique d'installation cuivre

Connecteurs  

Technique d'installation cuivre

Grâce aux connecteurs, le câblage PROFIBUS est nettement plus flexible que les câbles de branchement. Le connecteur de bus peut être à tout moment enfiché sur le bus ou retiré, sans interruption de la circulation des données. Pour la technique de transmission RS-485, vous pouvez utiliser des connecteurs D-SUB à 9 pôles ou des connecteurs coaxiaux M12.

Raccordement rapide D-SUB pour chaque appareil PROFIBUS

Les connecteurs à raccordement rapide D-SUB vous permettent de raccorder rapidement les câbles de bus entrants et sortants. La gamme de produits propose des connecteurs à raccordement rapide pour chaque application PROFIBUS :

  • Presse-étoupe coudé à 35° et 90°
  • Presse-étoupe axial
  • Interface de programmation supplémentaire
  • Résistances de terminaison intégrées et commutables

Les connecteurs peuvent être utilisés pour des câbles PROFIBUS avec conducteurs en cuivre massifs ou flexibles. La résistance de terminaison est déjà intégrée dans tous les modèles. Elle peut être facilement mise en service depuis l'extérieur grâce à un commutateur coulissant.

Protection antisurtension

Protégez vos données et signaux contre les accès non autorisés, les virus, les vers et les chevaux de Troie, mais aussi contre les surtensions liées à la foudre ou aux manipulations.
La protection antisurtension permet d'éviter les dommages mécaniques, mais aussi les pertes de logiciels ou de données liées aux pics de tension. Lorsque le câblage couvre différents bâtiments, les appareils raccordés à une ligne Ethernet sont particulièrement exposés.
Jouez la sécurité avec la protection antisurtension TRABTECH de Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55