Retour au sommaire

FAME 1 – Aperçu des fonctions :

Système de points test et ses composants

FAME 1  

Le système FAME 1

Le système FAME 1

1. Fiche d'alimentation pour le fonctionnement normal
2. Point test pour le contrôle
3. Réglette de fiches test pour le montage mural ou sur profilé
4. Fiche isolante pour couvrir la réglette de fiches test

Haut de la page

Contact NO dans la réglette de fiches test

Contact NO  

Contact NO

Le contact de commutation de la réglette de fiches test est un contact NO. En mode normal, le contact se ferme avec la fiche d'alimentation.

Haut de la page

Fonctionnement normal

Fonctionnement normal  

Fiche d'alimentation insérée

Lorsque vous insérez la fiche d'alimentation, le court-circuit du convertisseur est automatiquement interrompu. Le convertisseur de mesure fonctionne en toute sécurité.

Haut de la page

Court-circuit automatique du convertisseur

Court-circuit automatique du convertisseur  

Court-circuitage du convertisseur à action avancée automatique, fiche d'alimentation retirée

Si le connecteur est retiré, le contact de commutation intégré déclenche automatiquement un court-circuit capacitif via le pont enfichable inséré. Les convertisseurs de mesure raccordés sont protégés automatiquement contre la destruction.

Haut de la page

Fonctionnement en mode test

Fonctionnement en mode test  

Point test enfiché, pont inséré longitudinalement

Lors de l'opération de branchement du point test, l'ampèremètre raccordé au point test est tout d'abord intégré dans le circuit électrique. Puis le court-circuit du convertisseur est automatiquement arrêté.

Haut de la page

Exemple de commutation avec convertisseurs de courant et de tension ainsi que des contacts de signal et de déclenchement

Exemple de circuit  

Exemple de commutation avec convertisseurs de courant et de tension ainsi que des contacts de signal et de déclenchement

Vous pouvez télécharger d'autres exemples de commutation sur le site Web, via la zone du produit concerné.

Haut de la page

Exemple de commutation avec transformateur de courant — Selon les normes d'Europe centrale

Exemple de circuit  

Exemple de commutation avec convertisseur de courant – circuit électrique

Vous pouvez télécharger d'autres exemples de commutation sur le site Web, via la zone du produit concerné.

Haut de la page

Retour au sommaire
Informations supplémentaires
  • FAME 1 – Aperçu des fonctions :

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55