Programmation API

Programmation

Intuitive et efficace

Bénéficiez de solutions logicielles innovantes – parfaitement adaptées au matériel de Phoenix Contact.

Retour Logiciel

Catégories

Rechercher dans Programmation API

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Utilisez les produits logiciels innovants de Phoenix Contact, pour la programmation de vos automatisations. Du pilote pour l'OPC à la plate-forme informatique flexible pour toutes vos opérations d'ingénierie : vous trouverez ici le logiciel de programmation adapté à votre API.

Avantages

  • Manipulation facile, grâce aux interfaces de programmation intuitives et aux structures claires
  • Mise en service et programmation rapides, grâce à de grandes bibliothèques par défaut
  • Possibilité d'extension en fonction de l'application, avec des blocs de fonction ou des modules complémentaires adaptés
  • Configuration facile des réseaux PROFINET
  • Commande standardisée dans le monde entier, grâce à la programmation suivant la norme CEI 61131

PLCnext Engineer – accélérez le développement de votre application

PLCnext Engineer réunit toutes les tâches dingénierie dans une seule interface  

PLCnext Engineer réunit toutes les tâches d'ingénierie dans une seule interface

Vous pouvez mettre votre PLCnext Control plus rapidement en service. Le logiciel PLCnext Engineer réunit toutes les tâches du système d'ingénierie dans une plate-forme. De plus, vous pouvez personnaliser le PLCnext Engineer avec des modules complémentaires.

Pour la programmation selon la norme CEI 61131-3, vous disposez d'une plate-forme d'ingénierie flexible, grâce au nouveau PLCnext Engineer. Cette plate-forme réunit toutes les autres tâches d'ingénierie dans un outil, et permet ainsi une configuration conviviale, la programmation par défaut et sécurisée, une visualisation basée sur le web et le diagnostic de l'ensemble du système.

Le logiciel se démarque par sa conception ambitieuse et son interface utilisateur optimisée.

PC Worx – le logiciel de programmation pour tous les automates classiques

PC Worx – le logiciel de programmation de Phoenix Contact  

PC Worx – le logiciel de programmation pour les automates classiques

PC Worx est le logiciel de programmation global, pour tous les automates classiques de Phoenix Contact. En un seul outil, il réunit la programmation selon la norme CEI 61131, la configuration du bus de terrain pour INTERBUS, PROFINET et Modbus, ainsi que le diagnostic de l'installation.

Pour vous, cela signifie : une coordination parfaite du logiciel et du matériel. En fonction du nombre de modules E/S prévus, choisissez entre deux versions : PC Worx Basic et PC Worx Pro.

Pour commencer, vous pouvez utiliser le logiciel en version express gratuite pour des contrôleurs Inline et Axioline sélectionnés.

L'OPC UA – l'interface sécurisée pour l'intégration dans les réseaux des installations

LOPC UA est une architecture orientée services, indépendante dune plate-forme.  

L'OPC UA facilite l'accès à toutes les informations d'un automate

Vous souhaitez coupler vos solutions d'automatisation à d'autres systèmes ? Pour cela, l'OPC UA est la norme internationale adaptée à tous les automates de Phoenix Contact.

  • Certains automates proposent un serveur OPC UA intégré. Ainsi, vous pouvez raccorder directement les visualisations basées sur l'OPC UA et d'autres systèmes de régulation et de commande à l'automate.
  • Pour les automates sans serveur OPC UA, avec le PC WORX UA SERVER basé sur ordinateur, vous pouvez coupler jusqu'à 200 automates directement avec les niveaux utilisateur et de commande. Des milliers de points de données peuvent être échangés rapidement avec des clients compatibles OPC UA. Un concept de sécurité basé sur des certificats protège contre tout accès non autorisé, toute manipulation et contre les erreurs d'utilisation.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Découvrez le logiciel d'ingénierie

Réaliser des tâches d'automatisation de façon efficace et intuitive

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext