API basé sur l'IdO pour l'infrastructure des bâtiments

API pour l’infrastructure de bâtiments

IdO pour le bâtiment – automatisation simple

Intégrer, paramétrer et visualiser rapidement et efficacement.

Retour API et systèmes d’E/S

Catégories

Rechercher dans API pour l’infrastructure de bâtiments

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le puissant automate modulaire ILC 2050 BI basé sur l'IdO est spécialement conçu pour les tâches d’automatisation dans les bâtiments. Il convient particulièrement pour surveiller et commander des infrastructures de bâtiment et des flux énergétiques ou bien pour être utilisé dans le secteur chauffage/ventilation/climatisation. L’automate se caractérise par son évolutivité ainsi que par la diversité d’application sans limites en matière de matériels et de logiciels.

Avantages

  • Coûts de mise en service réduits grâce à des fonctions standardisées
  • Intégration simple de capteurs et d’actionneurs grâce à différents protocoles réunis dans un automate
  • Programmation par un simple Drag & Drop
  • Exploitation économique grâce une maintenance, une surveillance et une programmation indépendantes du lieu et basées sur Internet

Intégration d’équipements : ouverte, efficace et illimitée

Bâtiment doté de différents équipements et installations solaires en toiture  

Intégrer facilement différents équipements

L'architecture Niagara apporte un avantage considérable. En effet, elle permet l'intégration de données provenant de différents systèmes de bus et protocoles du niveau terrain. Ces données sont rassemblées, traitées et transmises dans un automate.Dans ce cadre, le contrôleur prend en charge de nombreux pilotes de communication, p. ex. BACnet/IP, Modbus/TCP, KNXnet/IP, LonMark IP-852, oBIX et SNMP. 

Les données des appareils et des réseaux reliés sont normalisées, puis mises à disposition dans l’ensemble du système

Modèle de licence flexible

Cube  

Système de licence flexible – solution sur mesure

La licence Niagara de l’automate se base sur le nombre de points de données intégrables. La licence de base comprend 250 points de données et peut être étendue pour en comprendre 10 000. Une licence de maintenance est également nécessaire pour procéder aux mises à jour. Les licences peuvent être valides pendant un, trois ou cinq ans. Contactez-nous pour obtenir la licence adaptée à votre projet.

Gestion des postes au niveau serveur – superviseur et Workbench

Armoires électriques et IPC avec visualisation  

Paramétrage simple et efficace de postes

Superviseur

Le superviseur propose une représentation graphique d’informations en temps réel et de fonctions serveur. On retrouve par exemple les éléments suivants : enregistrement central des tendances, archivage, alarmes, visualisation, planificateur, gestion de base de données à l’échelle du système et intégration dans des systèmes SCADA. Différents protocoles basés IP (tels que BACnet/IP, Modbus/TCP, KNXnet/IP, LonMark IP-852, oBIX et SNMP) et un modèle d’objet normalisé permettent au superviseur de prendre en charge la communication directe avec d’autres systèmes.

Workbench

Workbench est la plateforme de développement superviseur avec outils de programmation graphiques et basés sur texte. Workbench sert à configurer des interfaces de communication, la visualisation web ainsi que la gestion des utilisateurs, et comprend également une console d’alarme. Workbench propose tous les composants nécessaires pour développer des fonctions complexes destinées aux modules standard. Des applications de programmation proposent des vues Wiresheet via Drag & Drop. Toute licence Superviseur comprend une licence Workbench.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55