Surveillance et diagnostic

Surveillance et diagnostic

Toujours au courant

Gardez les paramètres de votre installation à l'œil et réagissez de manière ciblée aux variations.

Retour Surveillance

Catégories

  • AC UPS avec IQ Technology
    AC UPS avec IQ Technology

    L'AC UPS intelligente avec IQ Technology assure une disponibilité maximale de l'installation. Surveillez et optimisez votre accumulateur d'énergie avec les AC UPS de la série QUINT.

  • DC UPS avec IQ Technology
    DC UPS avec IQ Technology

    La DC UPS intelligente avec IQ Technology assure une disponibilité maximale de l'installation. Surveillez et optimisez votre accumulateur d'énergie avec la QUINT DC UPS.

  • Gestion des moteurs et des machines
    Démarreur moteur hybride – avec fonction de mise en réseau

    Gestionnaire de moteurs pour protéger les moteurs et les installations, gestion électronique des machines pour surveiller les moteurs et les machines

  • Gestion du parc photovoltaïque
    Gestion du parc photovoltaïque

    Déconnectez votre installation photovoltaïque en toute sécurité en cas de travaux de maintenance ou de danger et augmentez l'efficacité en restant à tout moment informé(e) de l'état de votre installation.

  • Logiciel de configuration, surveillance et diagnostic
    Configuration, surveillance et diagnostic

    Outils logiciels pour une configuration facile, une surveillance préventive et un diagnostic rapide en cas d'erreur.

  • Mesure du courant de foudre
    Mesure du courant de foudre

    Le système de mesure du courant de foudre recense et analyse les courants de choc et de foudre. Vous pouvez ainsi planifier vos tâches de maintenance de façon idéale.

  • Modules à diodes
    Modules à diode

    Protéger et découpler : avec les modules à diodes EMG, protégez votre installation des inversions de polarité et découplez les messages dans les systèmes de signalisation des perturbations.

  • Modules test-lampes
    Modules test-lampes

    Toutes les lampes sont opérationnelles ? : les modules test-lampes EMG vous permettent de contrôler individuellement chaque lampe ou de manière centralisée plusieurs lampes

  • Poste de commande modulaire
    Postes de commande modulaires

    Optimisez la surveillance, la commande et le diagnostic de vos installations et machines avec nos postes de commande modulaires.

  • Relais de surveillance
    Relais de surveillance

    Relais pour la surveillance de courants, tensions et d'autres paramètres réseau.

  • Surveillance des pales de rotor sur les installations d'énergie éolienne
    Surveillance des pales de rotor sur les installations dénergie éolienne

    Phoenix Contact propose une surveillance modulaire des pales de rotor, comprenant la mesure du courant de foudre, la détection du gel et la surveillance de charge, pour une disponibilité maximale des installations d'énergie éolienne.

  • Surveillance des sites d'exploitation
    Surveillance des sites d'exploitation

    Avec le système de surveillance du pétrole et du gaz, vous pouvez également surveiller vos gisements à distance de manière fiable et rentable.

  • Télésurveillance
    Télésurveillance

    Le système de télécommunication et de téléexploitation TC Mobile I/O transmet les données en toute sécurité par SMS, e-mail ou GPRS.

Rechercher dans Surveillance et diagnostic

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Nos produits et solutions de surveillance et de diagnostic vous permettent de journaliser, d'observer et de surveiller les processus des différents modules ou de parties entières de l'installation.

Avantages

  • Détection anticipée des variations de paramètres importants de votre installation grâce aux relais de surveillance, aux appareils de mesure du courant différentiel et aux produits de téléphonie mobile pour la télésurveillance
  • Utilisation efficace de l'énergie solaire avec la surveillance des strings photovoltaïques
  • Analyse du courant de foudre quelque soit le lieu grâce à la communication en ligne avec le système de mesure du courant de foudre
  • Soyez toujours informé de l'état de votre alimentation 24 V grâce à l'alimentation secourue avec technologie IQ
  • Protection des moteurs et installations contre les surtensions ou sous-tensions avec les gestionnaires de paramètres moteur
  • Automatisation efficace des installations grâce aux outils logiciels pour une mise en service rapide, une surveillance continue et des diagnostics fiables
  • Contrôle individuel ou à commande centralisée des lampes avec les modules test-lampes

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55