Blocs de jonction mini et micro

Blocs de jonction mini et micro

Petits blocs de jonction, avantage maximal

Avec les bornes au format miniature : câbler de façon aisée sur de petits espaces et réaliser différents types de montage.

Retour Raccordement Push-in

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction mini et micro

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les blocs de jonction mini et micro avec raccordement Push-in tiennent compte de la miniaturisation en plein développement dans la conception des installations électriques et des armoires de commande des machines. Malgré leur taille réduite, les blocs de jonction bénéficient des avantages du système CLIPLINE complete - les accessoires standardisés de contrôle, de repérage et de pontage.

Avantages

  • Encombrement réduit grâce à une forme compacte avec des possibilités flexibles de montage
  • Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes
  • Répartition facile du potentiel grâce à des ponts enfichables standardisés
  • Répartition de potentiel peu encombrante grâce à des micro-répartiteurs de potentiel compacts
  • Possibilités de vérification pour toutes les tiges de contrôle courantes
  • Mise en œuvre rapide et modulaire grâce à des solutions enfichables

Blocs de jonction mini MPT

Blocs de jonction mini avec possibilité de pontage  

Blocs de jonction mini avec possibilité de pontage

Les blocs de jonction mini MPT, dédiés au petit profilé NS 15 vous offrent de larges avantages :

  • Répartition facile du potentiel grâce à des ponts enfichables standardisés
  • Clarté garantie grâce à de larges surfaces utiles pour le repérage de toutes les bornes
  • Orifice de contrôle pour les pointes de mesure de 2,3 mm
  • Mise en œuvre modulaire grâce aux blocs de jonction enfichables
  • Blocs de jonction pour conducteur de protection de même forme

Capacité de raccordement :
MPT 1,5/S…  0,14 mm² jusqu'à 1,5 mm²
MPT 2,5…     0,14 mm² jusqu'à 4 mm²

Blocs de jonction mini et micro-répartiteurs de potentiel MP

Blocs de jonction mini et micro-répartiteurs de potentiel avec possibilités de montage flexible  

Blocs de jonction mini et micro-répartiteurs de potentiel avec possibilités de montage flexible

Votre montage reste flexible avec les blocs de fonction mini MP :

  • Sur le petit profilé NS 15
  • Fixation directe avec cran d'arrêt
  • Fixation vissée avec brides de verrouillage

Les blocs de jonction présentent les caractéristiques suivantes :

  • Orifice de contrôle
  • Possibilité de repérage avec bandes de repérage adhésives
  • Capacité de raccordement : de 0,14 mm² jusqu'à 1,5 mm²

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Blocs de jonction mini et micro

Malgré leurs dimensions extrêmement réduites, vous pouvez repérer et ponter les blocs mini et micro comme de grands blocs de jonction.

Miniklemmen
Blocs de jonction mini et micro avec le raccordement à vis