Panneaux de brassage

Panneaux de brassage

Organisation modulaire, simple et intuitive

Organisez les signaux de manière sécurisée avec un système de guidage par couleur innovant, avec jusqu'à 20 % de densité d'assemblage en plus.

Retour Raccordement Push-in

Catégories

Rechercher dans Panneaux de brassage

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Grâce à leur design compact, les panneaux de brassage PTMC vous assurent une densité de signaux maximale lors de la répartition dans le domaine de l'automatisation. Conçus de façon modulaire, avec un nombre de pôles précis et des éléments de matrice de couleur, ils assurent un câblage compact, clair et sans erreur.

Avantages

  • Densité de signaux plus élevée de 20 % grâce à un design compact
  • Conception adaptée à l'application et au nombre de pôles précis grâce à un design modulaire
  • Tests pratiques grâce à des points-tests de 2,3 mm facilement accessibles, centrés à côté des points de connexion
  • Utilisation flexible grâce au montage direct en rack de 19 pouces ou sur rail DIN
  • Clarté assurée grâce aux grandes surfaces de repérage pour une identification des matrices
  • Versions disponibles sans bouton poussoir
  • Frais de logistique réduits avec les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete

Utilisation des panneaux de brassage

Câblage des panneaux de brassage  

Câblage des panneaux de brassage

Outre l'utilisation de systèmes de bus dans les nouvelles installations et modernisations, par exemple dans les centrales électriques et les usines de traitement, la connexion point à point est toujours utilisée en raison des exigences élevées en matière de sécurité et de disponibilité. L'avantage est ici la localisation rapide des erreurs avec des appareils de mesure standard. Avec une densité de signaux élevée, un encombrement minimal et une excellente clarté, le panneau de brassage reste indispensable même à l'avenir.

Le concept des panneaux de brassage PTMC breveté et modulaire vous permet de disposer d'un système innovant pour vos opérations de répartition.

Utilisation flexible

Montage flexible  

Montage flexible

Des adaptateurs pour montage sur rail DIN, par exemple dans des racks 19 pouces, sont à votre disposition en alternative au montage direct. Ils peuvent ainsi être utilisés dans les plus petits carters de machine ou tableaux de distribution secondaire.

Configurez vos panneaux de brassage personnalisés

Répartiteurs de connexions personnalisés et configurés rapidement et facilement  

Répartiteurs de connexions personnalisés et configurés rapidement et facilement

Le configurateur en ligne pour panneaux de brassage vous permet de configurer votre répartition individuelle des connexions.
Vous commencez par sélectionner le type de montage qui vous convient. Ensuite, vous déterminez le nombre de connexions nécessaires dans votre panneau de brassage. Pour ce faire, sélectionnez le nombre de lignes et de colonnes du panneau de brassage ainsi que le nombre de connexions par élément du panneau. Une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez colorer les éléments individuels en onze couleurs. Le choix des couleurs permet de construire un panneau de brassage personnalisé qui vous donne une vue d'ensemble optimale de l'ensemble de la répartition des connexions. Pour vous permettre de passer le processus de configuration en cas de commande complémentaire, vous recevez un code à la fin de chaque configuration. Ce code vous permet d'appeler à tout moment votre panneau de brassage et de passer une nouvelle commande. Il vous suffit de quelques clics pour configurer et recevoir vos produits finis de manière rapide et fiable.

Panneaux de brassage pré-confectionnés

Panneaux de brassage pré-confectionnés selon un assemblage de couleurs  

Panneaux de brassage pré-confectionnés selon un assemblage de couleurs

Les panneaux de brassage peuvent également être fournis déjà pré-confectionnés, avec différents assemblages de couleur standardisés, p. ex. selon la norme DIN VDE 0815.

Blocs de jonction de brassage

Blocs de jonction de brassage  

Blocs de jonction de brassage

Les blocs de jonction de brassage compacts PTRV permettent la répartition claire des signaux dans l'environnement de l'automatisation. Le câblage d'une grande quantité de conducteurs est simplifié par des étages de couleurs personnalisés. Associés au câblage en façade, vous évitez ainsi les erreurs de raccordement. Des distributeurs de potentiel de la même forme et de nombreux accessoires complètent cette gamme.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55