Retour au sommaire

Switches administrables 7000

Trois switches administrables 7000

Avec les switches administrables de la gamme 7000, vous avec accès à des Ethernet Switches industriels optimisés pour être utilisés dans des applications EtherNet/IP™. Outre les fonctions EIP classiques, telles que IGMP Snooping/Querier, ils prennent en charge le mécanisme de redondance Device Level Ring (DLR) spécifié dans EtherNet/IP™. Vous pouvez ainsi constituer des réseaux EtherNet/IP™ à disponibilité élevée dans votre installation.

Grande disponibilité du réseau avec redondance DLR

Topologie : couplage danneaux DLR redondants  

Les switches administrables augmentent la disponibilité grâce aux anneaux DLR redondants

La technologie de redondance Device Level Ring intégrée dans EtherNet/IP™ permet de commuter quasiment sans à-coup en cas de panne du support. Cela permet d'obtenir une disponibilité maximale de votre installation. Grâce au temps de commutation garanti de moins de 3 ms, le processus de commande n'est ainsi pas ralenti.

Avec les switches administrables de la série FL SWITCH 7000, vous pouvez intégrer simultanément plusieurs appareils non compatibles DLR dans un anneau redondant en passant par un switch. Outre l'anneau DLR, les switches peuvent être couplés de façon redondante à un switch supérieur via RSTP.

Cela renforce la disponibilité de votre réseau.

Stabilité du réseau renforcée grâce au filtrage de multidiffusion

FL Switch 7000 réduit le trafic au sein du réseau grâce au IGMP-Snooping et au filtrage de multidiffusion  

Communication réseau intelligente grâce à la multidiffusion et IGMP Snooping

La prise en charge du protocole Internet Group Management Protocol (IGMP) garantit un filtrage intelligent des packs de multidiffusion. Cela signifie que des télégrammes de multidiffusion ne seront redirigés qu'aux équipements qui en ont réellement besoin. Vous minimisez la charge de données et stabilisez davantage votre réseau. Les switches de la gamme 7000 prennent en charge les fonctions IGMP Snooping et IGMP Querier.

Configuration et diagnostic simples depuis le système d'automate grâce au CIP

Configuration et diagnostic avec CIP  

Le FL SWITCH 7000 prend en charge le CIP

Le FL SWITCH 7000 prend en charge le Common Industrial Protocol (CIP). Grâce à ce protocole, le switch et les autres équipements EtherNet/IP™, par exemple les E/S, s'intègrent dans le système d'automate. Cela vous offre la possibilité de configurer et de diagnostiquer le switch à partir de l'automate, et de gérer en toute facilité les fonctions principales ou les paramètres liés au port.

Vous pouvez également configurer le switch via une carte SD, la gestion basée sur le Web ou la visualisation en façade.

Visualisation en façade pour une configuration et un diagnostic simples sur le terrain

Visualisation en façade pour les IHM  

Façade IHM pour un diagnostic aisé des switches

La visualisation en façade du FL SWITCH 7000 vous permet un accès aux informations importantes de diagnostic ainsi qu'aux possibilités de configuration via des systèmes de commande sur le terrain (IHM, IPC, etc.). La visualisation facilite la détection immédiate des modifications ainsi que la défaillance d'une alimentation en tension. Par ailleurs, vous pouvez désactiver les ports en façade et configurer la vitesse de transmission et le mode duplex par port.

En raison de l'utilisation préconfigurée d'informations CIP, la mise en route est possible sans temps supplémentaire de programmation dans les systèmes d'automate.

Présentation du FL SWITCH 7000

 

FL SWITCH 7000

FL SWITCH 7000 GC

Vitesse de transmission

10/100 Mbits/s

10/100/1000 Mbit/s

Contact d'alarme

2 contacts de signalisation libres de potentiel

2 contacts de signalisation libres de potentiel

Plage de température

-40 °C à +70 °C

-40 °C à +70 °C

Tension d'alimentation12 ... 58 V DC (redondant)12 ... 58 V DC (redondant)
Fonctions de filtrage  

Quality of Service

ouioui
VLANouioui

Multidiffusion / IGMP Snooping

ouioui
Redondance  

Device Level Ring (DLR)

ouioui

Rapid Spanning Tree (RSTP)

ouioui

Fast Ring Detection (FRD)

ouioui

Large Tree Support

ouioui
Fonctions de gestion  

Configuration de ports, statistiques et utilisation

ouioui

Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

ouioui

Address Conflict Detection (ACD)

ouioui
Serveur DHCP

Basé sur pool/port, option 82

Basé sur pool/port, option 82

Protocoles d'automatisation  

EtherNet/IP™, filtrage Extend Multicast

ouioui

EtherNet/IP™, CIP

ouioui

Homologations / Certificats

CE, UL, classe I div. 2

CE, UL

Aller à la liste des switches administrables 7000.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55