Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Câbles et conducteurs pour les signaux, les données et la puissance

Câbles et conducteurs pour les signaux, les données et la puissance

Que ce soit pour la transmission de signaux et de l'énergie ou pour les réseaux et les systèmes de bus : confectionnez vous-même vos connecteurs. Utilisez des variantes de câbles préfabriquées. Outre une gamme complète dédiée à l'installation sur site, Phoenix Contact propose également des câbles de données cuivre et FO, des câbles hybrides ainsi que des câbles de signaux et de puissance. Des solutions pour le photovoltaïque et les systèmes de stockage d'énergie, ainsi que des câbles au mètre, complètent le catalogue.

Avantages

  • Grande diversité d'applications grâce à de nombreux types de connecteurs et de qualités de câbles
  • Câblage complet depuis l'armoire électrique jusqu'au niveau terrain
  • Étanchéité fiable jusqu'à l'indice de protection IP67/IP68
  • Câblage sur mesure grâce à des variantes spécifiques aux clients à partir de la taille de lot 1
  • Haute disponibilité grâce aux sites de productions dans le monde entier

Nouveaux produits

Câbles de jonction RJ45 en couleur
Connecteurs de puissance S15
Câbles d'installation IPD pré-équipés

Câbles de jonction RJ45 en couleur

Pour les applications dans l'armoire électrique

Phoenix Contact complète sa gamme avec des câbles de jonction en couleur de la série RJ45 BUILDING. Avec les nouveaux câbles disponibles en huit couleurs (blanc, orange, jaune, rouge, violet, vert, bleu et noir), vous disposez d'alternatives colorées pour les applications CAT6A.

Caractéristiques principales

  • Couleurs : blanc, orange, jaune, rouge, violet, vert, bleu et noir
  • Transmission de données jusqu'à 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Longueurs de 0,3 à 50 m
  • Protection intégrée par clips de verrouillage

Avantages

  • Parfaitement adaptés aux applications de bureau, de bâtiment et aux applications industrielles protégées, p. ex. dans les armoires électriques
  • Homologation internationale avec les sigles CE, UL, WEEE et EAC
  • Connexion et déconnexion sécurisées grâce à une protection fiable du crochet de verrouillage
  • Une transmission de données haut débit prête pour l'avenir avec jusqu'à 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Propriétés CEM idéales grâce au blindage à 360°

Connecteurs circulaires Power S15

Performants et compacts

Les connecteurs circulaires de taille 15 offrent un raccordement de puissance compact et sûr pour les moteurs asynchrones et triphasés jusqu'à 7,5 kW. Le système de verrouillage rapide à baïonnette permet une installation sans outils et un gain de temps. Les erreurs de raccordement sont ainsi évitées.

Caractéristiques principales

  • Connecteurs circulaires non blindés de taille 15
  • Face active hybride : 3 contacts de puissance jusqu'à 16 A, 2 contacts de signalisation jusqu'à 10 A, PE
  • Verrouillage rapide à baïonnette
  • Structure des conducteurs : 6 x 2,5 mm²
  • Câble PUR sans halogène
  • Indice de protection : IP65, IP67
  • Normalisés selon CEI 61076-2-116

Avantages

  • Gain de temps grâce à une installation simple et sans outils avec un système de verrouillage rapide à baïonnette
  • Gain de place important grâce aux contacts de puissance et de signalisation dans une face active hybride
  • Robustes dans les environnements industriels difficiles grâce à la protection contre les plis et les vibrations
  • Homologation UL et standardisation CEI pour une utilisation dans le monde entier

Câbles d'installation IPD pré-équipés

Distribution d'énergie simple et rapide

Faites l'expérience d'une distribution d'énergie simple et sans outils avec le système d'installation IPD. Les modules de lignes IPD confectionnés facilitent l'installation, surtout pour les grands projets de câblage, et favorisent une mise en service rapide.

Caractéristiques principales

  • Nombre de pôles : 2+PE ; 4+PE
  • Tension/courants :
    3 pôles : 450/500 V ; jusqu'à 16 A
    5 pôles : 450/600 V ; jusqu'à 16 A
  • Raccordement Push-Lock
  • Indices de protection : IP66, IP68
  • Longueur de câble : 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Variantes avec mâle sur femelle ou extrémité de câble libre

Avantages

  • Manipulation pratique, même dans des zones difficilement accessibles
  • Installation facile et sécurisée grâce au raccordement enfichable avec verrouillage rapide et détrompage mécanique pour éviter les erreurs de montage
  • Fiabilité élevée grâce à des boîtiers robustes jusqu'aux indices de protection IP66 et IP68
  • Variantes spécifiques au client à partir de la taille de lot 1 sur demande

Deux collaborateurs regardent le navigateur de produits sur une tablette, avec diverses superpositions de produits

Navigateur de produits Obtenez une vue d'ensemble de notre gamme complète

Informez-vous rapidement et clairement sur les blocs de jonction pour C.I., les connecteurs et les boîtiers électroniques destinés au raccordement des appareils. Le navigateur de produits vous assiste en divisant la gamme en différents groupes de produits.

L'homme configure sur la tablette une confection de câble personnalisée

Configurez votre confection de câbles individuelle

Configurez votre câblage pour la transmission de signaux, données et puissance dans les environnements IP6x ou pour les armoires électriques. Des longueurs et des extrémités de câbles au choix permettent des confections de câbles sur mesure.

Cinq câbles de signalisation et de puissance configurés différemment

Câbles de signalisation et de puissance destinés au câblage fiable des capteurs/actionneurs

Raccordez rapidement et facilement les capteurs et les actionneurs sur le terrain avec des câbles pré-équipés destinés à la transmission des signaux et de la puissance.

  • Tailles de M8 à M40 ainsi que 1/2" et 7/8"
  • Choisissez entre les nombreuses versions et qualités de câbles
  • Jusqu'à 17 pôles dans un connecteur
  • Blindage sûr et fiable grâce à l'Advanced Shielding Technology
Cinq câbles de données de différentes couleurs avec différents raccordements

Câbles de données pour tous les réseaux et bus de terrain courants

Avec des câbles de données confectionnés et adaptés à l'industrie, vous transmettez des données de manière sûre et fiable.

  • Transmission de données jusqu'à 40 Gbit/s
  • Solutions pour le raccordement des appareils, pour le câblage des armoires électriques et pour le câblage terrain
  • De M8, M12 et RJ45 à USB, HDMI et D-SUB, en passant par les connexions coaxiales et à fibre optique ainsi que les câblages pour le Single Pair Ethernet
  • Divers designs, codages et nombres de pôles
Quatre câbles hybrides de différentes couleurs et différents connecteurs

Câbles hybrides pour les interfaces de communication et les raccordements des moteurs

Transmettez les signaux de données et la puissance dans un seul connecteur dans les tailles M12, M23 et M40.

  • Câbles préconnectorisés en version standard ou spécifique au client
  • Surmoulage plastique sur une ou deux faces
  • Modèle coudé M23 avec sens de sortie de câble réglable
Deux câbles d'installation différents avec connecteurs

Câbles d'installation pour installations électriques

Les câbles d'installation avec conducteurs flexibles permettent des installations électriques modernes selon la norme CEI 61535. La configuration et l'assemblage selon les spécifications ainsi que le repérage adapté à l'industrie facilitent le montage.

  • Sections de conducteurs de 0,5 à 6,0 mm²
  • Diamètre extérieur du câble 6 à 21 mm
  • Connecteurs de 2 à 5 pôles
Trois câbles photovoltaïques avec des connecteurs différents

Câbles photovoltaïques pour le câblage DC

Les câbles photovoltaïques de la série SUNCLIX relient de manière sûre et continue tous les éléments fonctionnels de votre projet PV, du panneau PV à l'onduleur - pour un fonctionnement sûr dans les installations sur toiture des centrales électriques à usage commercial et industriel.

  • Sections de conducteurs de 2,5 à 10 mm²
  • Confection sur mesure
  • Face active unique
Câble de charge AC et DC pour l'électromobilité

Câbles de charge pour l'électromobilité

Les câbles de charge AC et DC CHARX connect permettent la recharge en mode 3 ainsi que la charge rapide de véhicules électriques avec jusqu'à 500 kW. Les connecteurs de charge sont disponibles pour le type 1, le type 2 et GB/T. Ils convainquent par leur sécurité élevée, leur fiabilité, leur longue durée de vie ainsi que par leur design attrayant et leur grande ergonomie.

Cinq câbles et connecteurs en version spécifique au client

Confections de câbles spécifiques aux clients

Confectionnez des câbles individuels pour votre application avec de multiples designs, codages et nombres de pôles.

  • Tous les câbles et connecteurs usuels du marché pour la transmission de données, de signaux et de puissance
  • Offre adaptée à la construction de machines et d'installations, à l'infrastructure ainsi qu'à l'énergie éolienne et aux autres énergies renouvelables
Trois rouleaux de câbles de différentes couleurs avec des câbles au mètre

Câbles au mètre pour applications en cuivre et fibre optique

Avec nos câbles au mètre, vous réalisez différentes applications. Concevez le câblage selon vos besoins.

  • Types de câbles polyvalents
  • Longueurs de câbles personnalisées
  • Avec les connecteurs à confectionner

Des solutions variées pour les industries suivantes Les connecteurs et câbles sont utilisés dans la plupart des industries et marchés, et proposent des solutions sur mesure. Il s'agit notamment des industries suivantes :

Production automobile
Usine de raffinage de pétrole de nuit
Immeuble de bureaux moderne
Installation solaire avec des éoliennes en arrière-plan
Station de base d'antenne 5G
Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology Blindage totalement sûr

Advanced Shielding Technology correspond à un nouveau concept de blindage innovant pour les connecteurs surmoulés. Le métal liquide englobe intégralement le blindage lors du process de fabrication et garantit ainsi un raccordement de blindage absolument sûr et fiable. Augmentez ainsi la qualité de transmission de vos données, signaux et de votre puissance même dans des conditions ambiantes extrêmes. Misez sur un câblage solide et sûr dans l'automatisation moderne de la production.