Switches intelligents

Switches intelligents

Intelligents, mais simples à utiliser

Les switches intelligents sont aussi simples à utiliser que les switches non-administrables, tout en présentant les avantages des switches administrables.

Retour Switches Ethernet

Catégories

Rechercher dans Switches intelligents

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les switches intelligents constituent une combinaison parfaite de la simplicité des switches non-administrables et de la configuration et des capacités de diagnostic des switches administrables. Ils offrent des possibilités de configuration et de surveillance sans configuration fastidieuse.

Avantages

  • Stabilisation du réseau de machines sans configuration fastidieuse en mode non-administrable
  • Possibilités de configuration flexibles avec le mode Smart, la sauvegarde de la configuration, les protocoles SNMP ou Command Line Interface (CLI)
  • Fonctions de diagnostic pour une localisation et une correction des erreurs réseau
  • Des filtres Multicast protègent le réseau des machines contre tout transfert de données non utile (IGMP-Snooping/Querier)

Switches intelligents pour des réseaux de machine robustes et dotés de capacités de diagnostic

FL Switch 2005 et FL SWITCH 2008 sur rail DIN  

Les switches intelligents améliorent la fiabilité des réseaux de machines et réduisent les temps d'arrêt

Aujourd'hui, ce sont souvent des switches non-administrables qui sont installés dans les réseaux de machines. Ces switches n'offrent pourtant aucune possibilité pour la détection et la résolution des erreurs. Les switches intelligents 2000 et 2100 de Phoenix Contact vous permettent de configurer et surveiller vos réseaux de machines selon vos exigences tout en offrant une utilisation simple. Les switches économiques réduisent la charge de données dans le réseau à l'aide de filtres Multicast. Les mécanismes de redondance permettent une communication stable, même en cas de boucles accidentelles ou de panne de l'appareil. Ces fonctions sont disponibles dans le mode non-administrable. Aucune configuration n'est nécessaire.
D'autres fonctions peuvent être facilement paramétrées directement sur l'appareil à l'aide d'une carte SD ou via le bouton Smart-Mode.


Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55