Blocs de jonction d'installation

Blocs de jonction dinstallation

La solution idéale pour la gestion technique centralisée

Réalisez rapidement vos tableaux de distribution d'installation compacts avec les blocs de jonction d'installation.

Retour Raccordement vissé

Catégories

Rechercher dans Bloc de jonction d'installation

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les blocs de jonction d'installation au format particulièrement réduit de Phoenix Contact sont la solution idéale pour le câblage des tableaux de distribution d'installation.

 

Avantages

  • Gain de place grâce aux blocs répartiteurs à trois niveaux, compacts et uniformes, pour circuits monophasés et multiphasés
  • Répartition intelligente des systèmes triphasés avec des ponts enfichables standards
  • Flexibilité totale : tous les blocs de jonction d'installation de différentes connectiques sont combinables entre eux
  • Contrôle de l'isolation sans débranchement du conducteur neutre grâce au coulisseau de sectionnement
  • Montage facile des blocs de jonction ne nécessitant pas de démonter la barre collectrice de N
  • Frais de logistique réduits grâce aux accessoires homogènes du système CLIPLINE complete

Exigences spécifiques

Blocs de jonction dinstallation UTI  

Les blocs de jonction d'installation UTI sont conçus sur mesure pour la gestion technique centralisée

Blocs de jonction d'installation UTI

La gamme des blocs de jonction d'installation UTI de Phoenix Contact comprend des blocs de jonction d'installation à trois niveaux très divers, des blocs de jonction de sectionnement de N et leurs blocs de jonction de traversée, à couteau de sectionnement et pour conducteur de protection assortis. Les sections de conducteur pouvant y être raccordées vont de 4 mm² à 16 mm², en fonction de la largeur du bloc de jonction.

Blocs de jonction d'installation à trois niveaux pour conducteur jusqu'à 10 mm²

Blocs de jonction dinstallation à trois niveaux pour conducteur jusquà 10 mm²  

Blocs de jonction d'installation à trois niveaux pour conducteur jusqu'à 10 mm²

Les blocs de jonction à plusieurs niveaux UTI permettent de câbler votre installation électrique en bâtiment dans un espace réduit. Les doubles orifices fonctionnels à chaque niveau garantissent une répartition triphasée rapide dans la barrette de raccordement. Pour conducteurs jusqu'à 10 mm² et avec toutes les caractéristiques du système CLIPLINE complete.

Blocs de jonction d'installation avec sectionnement du circuit électrique individuel

Blocs de jonction dinstallation selon DIN VDE 0100-718  

Blocs de jonction d'installation selon DIN VDE 0100-0108

Les blocs de jonction d'installation avec couteau de sectionnement pour l'isolation de circuit électrique individuel sont conçus pour répondre à vos exigences particulières dans la technique d'installation :

  • Exigences relatives au câblage et au raccordement dans les tableaux de distribution de bâtiments publics selon DIN VDE 0100-0108
  • Exigence relative à l'isolation du circuit électrique individuel conformément à DIN VDE 0100-0108

Système de blocs de jonction d'installation pour bâtiments

Blocs de jonction dinstallation PTI et UTI  

Blocs de jonction d'installation PTI et UTI

Les blocs de jonction d'installation PTI et UTI facilitent la mise en œuvre rapide et peu encombrante de vos tableaux de distribution d'installation en bâtiment. Quelle que soit la connectique, tous les blocs de jonction sont compatibles et combinables à volonté. Les blocs de jonction d'installation répondent exactement aux exigences des installations électriques et de la conception de tableaux de distribution. Les accessoires de pontage, de repérage et de test sont standardisés, réduisant ainsi considérablement vos frais logistiques. Bénéficiez des avantages des nouveaux blocs de jonction d'installation pour vos opérations d'installation en bâtiment.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55