Ordinateurs industriels pour applications mobiles

Ordinateur industriel pour applications mobiles

Portable et flexible

Utilisez votre ordinateur directement dans l'installation, et restez en réseau de la meilleure manière qui soit.

Retour IHM et PC industriels

Catégories

Rechercher dans Ordinateurs industriels pour applications mobiles

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Tirez profit des réseaux modernes et travaillez avec votre ordinateur industriel portable directement sur place. Les ordinateurs tablettes robustes de Phoenix Contact sont la solution adaptée pour mettre en place des étapes de travail et des processus mobiles de façon professionnelle, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'usine.

Si des éléments de sécurité intégrés sont nécessaires, le panneau mobile HTP10 1000 est la solution moderne pour une formation intuitive (démarrage et réglage de la machine), la mise en service ainsi que le diagnostic et l'entretien.

Avantages

  • Maniement convivial grâce à un design attrayant et ergonomique conçu pour l'industrie
  • Protection globale contre la poussière et les projections d'eau
  • Résistant aux chutes jusqu'à 1 m de hauteur
  • Larges écrans pour des solutions exigeantes de visualisation
  • Windows 10 LTSB 2016 pour l'utilisation facile d'outils de visualisation courants ou de C#, C++ pour la création de l'application

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55