PC industriels

PC industriels

Des spécialistes pour une utilisation universelle

Qu'ils opèrent comme interface entre l'homme et la machine ou comme automate centrale de l'installation : les PC industriels maîtrisent toutes les exigences.

Retour IHM et PC industriels

Catégories

  • Box PC
    Box PC

    Box PC à encombrement réduit et performant pour une mise en place dans une armoire électrique et une borne de raccordement.

  • Liste de produits : accessoires
    Accessoires

    Accessoires pour l'installation facile et rapide et une utilisation efficace d'ordinateurs industriels.

  • Moniteurs avec fonction tactile
    Moniteurs avec fonction tactile

    Les moniteurs avec écran tactile adaptés au milieu industriel sont parfaits comme panneau de commande installés pour des ordinateurs industriels.

  • Panel PC
    Panel PC

    Les Panel PC s'installent dans la façade de l'armoire électrique ou directement sur la machine.

  • Panel PC en IP65
    Panel PC avec protection IP65 intégrale pour une une utilisation directe dans l'installation.

    Panel PC avec protection IP65 intégrale destiné à une utilisation directement dans l'installation.

  • PC sur rack
    PC industriels au format rack

    PC industriels pour rack 19" classique.

Rechercher dans PC industriels

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Utilisez une technique informatique performante pour votre automatisation : associés avec le bon logiciel, les PC industriels (IPC) représentent une solution efficace et polyvalente pour la commande, l'utilisation et la surveillance d'installations et de machines.

Avantages

  • Disponibilité élevée du système grâce à une construction sans ventilation et dédiée au milieu industriel ainsi qu'à l'absence d'éléments en mouvement
  • Disponibilité garantie à long terme grâce à des composants Intel Embedded Roadmap
  • Compatibilité élevée en raison de normes informatiques ouvertes et de différentes interfaces
  • Particulièrement faciles à entretenir grâce à des composants facilement accessibles dans le boîtier du PC
  • Solutions personnalisées grâce une adaptation du matériel et des logiciels spécifique à chaque client
  • Performances du processeur adaptées à une utilisation avec des processeurs puissants et à faible consommation d'énergie Intel® Atom™, Celeron® et Core™ i de la toute dernière génération
  • Les ordinateurs industriels font partie du système COMPLETE line

Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55