Connecteur hybride pour raccordement moteur

Connecteur hybride pour raccordement moteur

Rapide et fiable

Montage aisé grâce à l'installation rapide de l'entraînement et des temps de remplacement très courts.

Retour Connecteurs rectangulaires modulaires

Catégories

Rechercher dans Connecteur hybride pour raccordement moteur

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les connecteurs hybrides pour le raccordement moteur combinent signaux et puissance dans un même boîtier. Le montage sans outil du connecteur par raccordement Push-in fait gagner un temps précieux pendant l'installation. Grâce aux ponts triangle-étoile enfichables, il n'est plus nécessaire de préconfigurer les entraînements. Combinez les connecteurs des gammes HC-MOT et VARIOCONNEC pour raccorder efficacement le moteur au convertisseur de fréquence.

Avantages

  • Raccordement moteur rapide grâce au raccordement à ressort Push-in
  • Grande flexibilité grâce aux raccords de signaux et de puissance intégrés dans un même connecteur
  • Inutile d'ouvrir le moteur grâce aux ponts étoile-triangle enfichables
  • Verrouillage à étrier pour la sécurisation du raccord

Pont étoile-triangle

Pont étoile-triangle  

Pont étoile-triangle

Le pont étoile-triangle du moteur se trouve dans le capot passe-câble du connecteur moteur. Inutile d'ouvrir le moteur pour repositionner les ponts du bornier. Il suffit désormais d'ouvrir le passe-câble et de tourner le pont étoile-triangle.

  • Le circuit triangle-étoile est réalisé à même le connecteur
  • Aucun outil spécial requis, un tournevis suffit

Verrouillage à étrier

Verrouillage à étrier  

Verrouillage à étrier

Grâce au verrouillage à étrier robuste, le raccordement moteur peut être retiré en quelques secondes.

  • Le verrouillage à étrier robuste garantit la sécurité de connexion
  • Classe de protection IP67 (enfiché)
     

Détrompage rapide

Détrompage rapide avec profilés en plastique  

Détrompage rapide avec profilés en plastique

Montez simplement et rapidement les profilés en plastique pour bénéficier d'une protection efficace contre les erreurs d'enfichage.

  • Protection contre les erreurs d'enfichage pour 20 connecteurs

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55