Retour au sommaire

Compétences et conceptions possibles

Nos IHM et PC industriels sont aussi divers que vos exigences. Vous pouvez en adapter le design et la fonctionnalité à vos besoins. Avec les solutions transsectorielles, vous disposez d'un large éventail de services, même dans des conditions d'utilisation extrêmes. Grâce à notre chaîne globale de création de valeur, à une grande flexibilité et à une compétence dans le développement modulaire de produits, nous trouvons avec vous le produit approprié.

Nos compétences

La condition préalable au développement de solutions individuelles d'IHM réside dans nos compétences-clés. Celles-ci se sont accrues au fur et à mesure des années et s'étendent sur l'ensemble de la chaîne de création de valeur.

  • Terminaux de commande dans différentes dimensions et classes de puissance
  • Utilisation de différents matériaux et technologies tactiles
  • Certifications et homologations spécifiques à chaque branche
  • Multiples possibilités de raccordement aux commandes
  • Configuration des applications IHM
  • Mise en œuvre des adaptations de conception, spécifiques au client
  • Mise en œuvre des exigences individuelles au niveau matériel et logiciel
Graphique : valeur ajoutée grâce à une compétence croissante et une réponse personnalisée  

Les solutions IHM individuelles s'appuient sur la compétence de nos experts

Des possibilités de conception aussi variées que vos applications

L'IHM adaptée à votre application n'existe pas ? Prenez contact avec nous. En collaboration avec vous, Phoenix Contact développe une solution qui s'appuie sur vos exigences. Notre éventail de prestations s'étend depuis la mise en œuvre des modifications les plus simples au niveau de la conception jusqu'à l'adaptation complète des produits à des exigences extrêmes.

Écran/tactile
  • Surfaces résistantes aux substances chimiques

  • Sécurité d'utilisation accrue grâce à la réponse tactile prononcée des touches

  • Utilisation aisée avec des gants de protection

  • Surfaces avec résistance élevée à l'abrasion

  • Exigences élevées contre le vandalisme

Mécanique
  • Exigences spécifiques en matière d'hygiène grâce à l'absence de bords propices à l'incrustation de salissures
  • Façades en matériaux spéciaux, par ex. acier inoxydable
  • Indices de protection accrus, par ex. IP67 et supérieur
  • Version tout métal extrêmement robuste du boîtier
  • Montage à l'arrière
  • Montage dans des boîtiers spécifiques et des postes de commande
  • Montage sur bras pivotants
  • Appareils de transmission de signaux de commande supplémentaires
Logiciels
  • Touches logicielles de gradation du rétroéclairage
  • Solutions logicielles avec API logiciel et visualisation de différents prestataires
Au-delà des composants
  • Avertisseur extérieur et contact exempt de potentiel
  • Réaction CEM optimale
  • Résistance contre les chocs et les fortes vibrations
  • Exigences extrêmes en matière de température
  • Fonctions supplémentaires comme un chauffage intégré
  • Solutions pour zones explosibles (ATEX 2/22)
  • Homologations et certifications individuelles

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55