Boîtiers électroniques

Boîtiers électroniques pour rail DIN et pour une utilisation sur le terrain

Les boîtiers électroniques offrent un large éventail de formes, de coloris et de fonctions. Que ce soit sur le rail DIN dans l'armoire électrique, comme boîtier mural ou pour une utilisation sur le terrain dans des conditions environnementales difficiles : les boîtiers offrent la protection optimale de vos systèmes électroniques. De plus, le configurateur numérique offre de nombreuses possibilités pour intégrer les boîtiers électroniques dans vos applications individuelles. De nouvelles conceptions sont également possibles.

Avantages

  • Conseil personnalisé : un seul interlocuteur pendant toutes les phases du projet
  • Conception détaillée de votre concept
  • Développement du concept et qualification du produit dans notre laboratoire
  • Certification de la solution pour votre application
  • Gestion ciblée du projet jusqu'à la production en série

Nouveaux produits

Support de panneau PV POS Panelfix fixé sur un poteau
Boîtiers électroniques avec simulation thermique
Partie inférieure du boîtier ICS
Système de boîtier ME-IO Slim pour automates compacts
Parties supérieures avec raccordement Push-in pour les boîtiers électroniques de la série BC modular
Blocs de jonction pour CI Push-in pour BC 17,8
Support de carte EVA pour UM-BASIC/-PRO
Aperçu des trois tailles pour le Monitoring Case System MCS
Solution système PV de la série POS
Parties supérieures avec raccordement Push-in pour les boîtiers électroniques de la série BC modular
Blocs de jonction pour CI Push-in pour BC 17,8
Pont pour connecteurs de bus sur rail DIN
Connecteur pour connecteur de bus sur rail DIN à 8 pôles
Blocs de jonction pour C.I. en deux pas pour la série ICS
Boîtiers de grande taille pour applications extérieures de la série OCS

Support de panneau PV

Pour des systèmes autonomes en énergie

Le support POS Panelfix convient au montage de divers panneaux solaires dans une plage de 20 à 200 Wc. Sa forme de construction flexible permet de le fixer au mur ou sur un poteau. La solution de serrage innovante permet de fixer très rapidement le panneau, avec un seul outil.

Caractéristiques principales

  • Idéal pour le montage séparé du panneau solaire et de l'électronique
  • Montage à l'aide de blocs de jonction ou de vis
  • Compatible avec tous les panneaux courants de 20 à 200 Wc
  • Pour tous les diamètres de poteaux de 48 à 180 mm
  • Matériau : acier inoxydable

Avantages

  • Compatible avec tous les panneaux communs du marché (20 à 200 Wc) grâce à une fixation innovante
  • Montage par une seule personne en seulement 15 minutes avec un seul outil (ouverture de clé 13) grâce à une technologie de serrage simple
  • Forme de construction flexible pour une utilisation sur un mur ou un poteau
  • Adapté aux environnements difficiles et à une force de vent 10 grâce à un renfort supplémentaire

Boîtiers électroniques avec simulation thermique

Parfaitement optimisés pour la puissance maximale

Maximisez la densité de puissance dans vos boîtiers électroniques avec des solutions de refroidissement passives et des dispositions de circuits imprimés optimisées sur le plan thermique : de la configuration à la mise en œuvre en passant par des simulations thermiques complètes – c'est le choix idéal pour les applications puissantes et miniaturisées.

Caractéristiques principales

  • Matériau : aluminium
  • Surface : anodisé naturel
  • Topologie du dissipateur thermique : profilé extrudé (BC) / diffuseur thermique et profilé extrudé (ME-IO)
  • Hauteur maximale des composants : 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • Largeur du dissipateur thermique : 17,8 mm ... 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Avantages

  • Systèmes de refroidissement intégrés de façon efficace grâce à des dissipateurs thermiques et boîtiers pouvant être combinés de manière flexible pour un refroidissement optimal
  • Intégration parfaite grâce à des solutions passives sur mesure : parfaitement adaptées sur les plans mécanique et thermique
  • Service complet allant de la configuration en ligne à l'intégration, en passant par les simulations thermiques
  • Encombrement minimal grâce à un système de refroidissement compact permettant une densité de puissance et une utilisation de l'espace maximales

Partie inférieure du boîtier dans une nouvelle taille

Pour boîtiers électroniques de la série ICS

La partie inférieure du boîtier, d'une largeur de 50 mm, offre la plus grande surface possible pour les circuits imprimés de la série ICS, ce qui laisse plus de place pour l'électronique qui s'y trouve. Au total, il est possible de monter jusqu'à quatre circuits imprimés et 20 connecteurs avec jusqu'à 100 pôles dans le boîtier.

Caractéristiques principales

  • Largeur : 50 mm
  • Hauteur : 122 mm
  • Profondeur : 130,9 mm
  • Jusqu'à 20 ouvertures de raccordement

Avantages

  • Plus de place pour les composants électroniques grâce à l'augmentation de la surface du circuit imprimé
  • Compatibilité totale avec la gamme de produits ICS grâce à la nouvelle combinaison des dimensions existantes
  • Intégration de connecteurs sur cinq niveaux de raccordement grâce à une profondeur utile de 112 mm

Système de boîtier pour automates compacts

Pour une application avec technologie de raccordement en façade

Le ME-IO Slim est la solution de boîtier efficace pour les automates compacts qui requièrent une technologie de raccordement en façade dense. Le connecteur frontal à 18 pôles est directement mis en contact avec le circuit imprimé. Avec une largeur de module de seulement 12 mm, le ME-IO Slim est particulièrement peu encombrant.

Caractéristiques principales

  • Technologie de raccordement en façade à 18 pôles
  • Largeur de module : 12 mm
  • Coupleur et boîtier CPU
  • Couleur : gris clair (similaire à RAL 7035)
  • Communication du module à 8 pôles
  • Connecteur d'alimentation à 6 pôles dans la station de tête
  • Indicateur d'état sans fibre optique séparée

Avantages

  • Assemblage simple du module avec deux parois latérales et un levier de fixation pour rail DIN
  • Haute densité de connexion avec fiche de connexion à 18 pôles au pas de 5 mm
  • Optimal pour les applications sensibles aux prix grâce à sa forme de construction simple et à la conception prédéfinie des modules
  • Personnalisation spécifique à l’application possible grâce à des volets usinables dans le module d’unité centrale CPU
  • Câblage simple dans le module grâce à un connecteur frontal 18 pôles déjà imprimé

Parties supérieures configurables pour le raccordement Push-in

Pour les boîtiers électroniques dédiés à l'automatisation des bâtiments

Avec les nouvelles parties supérieures des boîtiers de la série BC modular, vous profitez de l'utilisation pratique de la technologie de raccordement Push-in sur le devant de l'appareil. Configurez votre solution de boîtier personnalisée, équipée des blocs de jonction pour C.I. Push-in des séries SPT-THR.

Caractéristiques principales

  • Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans des coffrets d'installation selon DIN 43880
  • Largeurs : 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm et 161,6 mm
  • Couleur : gris clair (similaire à RAL 7035)
  • Jusqu'à 24 pôles de 1,5 mm² par chambre du boîtier
  • Jusqu'à 8 pôles de 2,5 mm² par chambre du boîtier
  • Préparées pour l'utilisation du bus KNX

Avantages

  • Développement rapide des appareils et protection optimale de l'électronique grâce aux boîtiers compatibles SPT-THR
  • Configuration personnalisée des chambres du boîtier pour les applications variées dans l'automatisation des bâtiments
  • Dimensions de boîtiers et de montage normalisées pour l'utilisation dans les coffrets d'installation
  • Trouvez votre article personnalisé en toute simplicité : utilisez le configurateur en ligne intuitif

Blocs de jonction pour C.I. Push-in

Pour les boîtiers électroniques dédiés à l'automatisation des bâtiments

Pour la première fois, des blocs de jonction pour C.I. Push-in sont disponibles pour le BC 17,8 (1 graduation). Avec les blocs de jonction pour C.I. des séries FKDSO 1,5 et FKDSO 2,5, vous réalisez des applications d'avenir dans l'automatisation des bâtiments grâce à max. 16 pôles par module.

Caractéristiques principales

  • Jusqu'à 16 pôles sur une largeur de 17,8 mm (1 graduation)
  • Courants jusqu'à 22 A
  • Blocs de jonction pour C.I. à 3 et 4 pôles combinables dans une seule partie supérieure
  • Sections de conducteur jusqu'à 1,5 mm² (FKDSO 1,5) et 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Pas de 3,5 mm (FKDSO 1,5) et 5 mm (FKDSO 2,5)

Avantages

  • Système de boîtier et de raccordement adaptés pour un développement plus rapide des appareils
  • Raccordement Push-in rapide sans outils
  • Disposition orthogonale du bloc de jonction par rapport au circuit imprimé pour une accessibilité optimale dans les appareils montés sur rail DIN
  • Stabilité sur le long terme des contacts assurée par la force d'appui définie
  • Commande intuitive grâce aux boutons-poussoirs de couleurs différentes

Système flexible de maintien pour circuits imprimés

Pour circuits imprimés de différentes tailles

Le support de carte d'évaluation (EVA) pour UM-BASIC et UM-PRO est un système de maintien à réglage flexible qui peut recevoir des circuits imprimés de différentes tailles par encliquetage ou vissage. Le système peut être monté sur un profilé UM-BASIC/-PRO 122 de Phoenix Contact.

Caractéristiques principales

  • Prise en charge de différentes tailles de circuits imprimés
  • Compatible avec UM-BASIC/-PRO 122
  • Déplaçable sur le profilé
  • Couleur : gris clair (similaire à RAL 7035)
  • Possibilité de combiner plusieurs circuits imprimés

Avantages

  • Fixation et retrait faciles des circuits imprimés
  • Intégration économique de circuits imprimés de différentes tailles
  • Une grande surface de circuit imprimé dans un espace réduit
  • Combinaison flexible de circuits imprimés de différentes tailles

Monitoring Case System (MCS)

Pour capteurs et applications IoT/IIoT

Pour une électronique variée, Phoenix Contact propose avec la nouvelle série MCS un boîtier bien pensé. Celui-ci convainc à tous les niveaux : de l'installation du circuit imprimé et de la simplicité du montage jusqu'à la maintenance de l'appareil. Conçu de manière modulaire, le boîtier offre une grande aptitude à la pratique.

Caractéristiques principales

  • Trois tailles, chacune avec deux versions : IP40 et IP65/67 (avec joint et DAE en plus)
  • Plage de température : de -40 °C à +85 °C
  • Résistance aux chocs : IK07
  • Matériau : PA avec GF (UL94 V0)
  • Coloris : gris clair (RAL 7035), caches également disponibles en jaune (RAL 1018), bleu (RAL 5015) et noir (RAL 9005)

Avantages

  • Utilisation confortable lors de l'installation et de l'entretien de l'appareil grâce à des charnières optionnelles
  • Montage flexible grâce à l'utilisation de la plaque d'adaptation disponible en option
  • Fonctionnement sûr avec un indice de protection adapté
  • Choix de produits personnalisés grâce au système modulaire
  • Installation optimisée du circuit imprimé : le bord incliné du boîtier permet un montage presque horizontal du circuit imprimé

Solution système PV de la série POS

Pour des systèmes autonomes en énergie

Le Pico Off-Grid System (POS) est une solution robuste basée sur un panneau PV, avec plusieurs classes de puissance jusqu'à 190 Wc. La solution comprend un boîtier, un support de mât et un panneau solaire. Pour créer des solutions autonomes sur le terrain, il est possible d'ajouter des ordinateurs, des unités de communication, des batteries et plus encore.

Caractéristiques principales

  • Plage de température pour le système complet : -40 ... +85 °C
  • Cinq tailles de boîtier OCS compatibles avec ce système, câblage prêt à être raccordé
  • Panneau solaire : panneaux solaires avec cellules solaires à haut rendement 36/45, technologie de cellules monocristallines
  • Support de mât : angle d'inclinaison réglable du panneau PV

Avantages

  • Système de boîtier avec certification internationale
  • Possibilité de combiner différentes tailles de boîtier avec un seul support
  • Montage facile du système complet par une seule personne
  • Système complet hormis l'électronique propre
  • Chaîne d'approvisionnement simple

Parties supérieures configurables pour le raccordement Push-in

Pour les boîtiers électroniques dédiés à l'automatisation des bâtiments

Avec les nouvelles parties supérieures des boîtiers de la série BC modular, vous profitez de l'utilisation pratique de la technologie de raccordement Push-in sur le devant de l'appareil. Configurez votre solution de boîtier personnalisée, équipée des blocs de jonction pour C.I. Push-in des séries SPT-THR.

Caractéristiques principales

  • Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans des coffrets d'installation selon DIN 43880
  • Largeurs : 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm et 161,6 mm
  • Couleur : gris clair (similaire à RAL 7035)
  • Jusqu'à 24 pôles de 1,5 mm² par chambre du boîtier
  • Jusqu'à 8 pôles de 2,5 mm² par chambre du boîtier
  • Préparées pour l'utilisation du bus KNX

Avantages

  • Développement rapide des appareils et protection optimale de l'électronique grâce aux boîtiers compatibles SPT-THR
  • Configuration personnalisée des chambres du boîtier pour les applications variées dans l'automatisation des bâtiments
  • Dimensions de boîtiers et de montage normalisées pour l'utilisation dans les coffrets d'installation
  • Trouvez votre article personnalisé en toute simplicité : utilisez le configurateur en ligne intuitif

Blocs de jonction pour C.I. Push-in

Pour les boîtiers électroniques dédiés à l'automatisation des bâtiments

Pour la première fois, des blocs de jonction pour C.I. Push-in sont disponibles pour le BC 17,8 (1 graduation). Avec les blocs de jonction pour C.I. des séries FKDSO 1,5 et FKDSO 2,5, vous réalisez des applications d'avenir dans l'automatisation des bâtiments grâce à max. 16 pôles par module.

Caractéristiques principales

  • Jusqu'à 16 pôles sur une largeur de 17,8 mm (1 graduation)
  • Courants jusqu'à 22 A
  • Blocs de jonction pour C.I. à 3 et 4 pôles combinables dans une seule partie supérieure
  • Sections de conducteur jusqu'à 1,5 mm² (FKDSO 1,5) et 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Pas de 3,5 mm (FKDSO 1,5) et 5 mm (FKDSO 2,5)

Avantages

  • Système de boîtier et de raccordement adaptés pour un développement plus rapide des appareils
  • Raccordement Push-in rapide sans outils
  • Disposition orthogonale du bloc de jonction par rapport au circuit imprimé pour une accessibilité optimale dans les appareils montés sur rail DIN
  • Stabilité sur le long terme des contacts assurée par la force d'appui définie
  • Commande intuitive grâce aux boutons-poussoirs de couleurs différentes

Pont pour connecteurs de bus sur rail DIN

Exploiter au mieux l'espace de montage

La transmission des données et des signaux pour les applications ne nécessitant pas de sortie vers le circuit imprimé peut être bouclée par un pont pour connecteur de bus sur rail DIN situé sous le module. Vous pouvez ainsi utiliser un maximum de surface de circuit imprimé.

Caractéristiques principales

  • Communication des modules à 8 pôles
  • Disponible dans les largeurs 18,8, 20 et 25 mm

Avantages

  • Intégrable dans l'application de l'appareil sur la base des boîtiers ME-IO et ICS
  • Surface maximale du circuit imprimé plus élevée
  • Connexion des pôles sur le terrain grâce aux connecteurs FMC

Connecteur pour connecteur de bus sur rail DIN à 8 pôles

Communication des modules sur plusieurs niveaux

Certaines applications ont également besoin de données et de signaux issus de la communication entre modules en dehors du réseau de modules, par exemple lors d'un saut de ligne. Ici, les connecteurs d'alimentation et de prise pour le connecteur de bus sur rail DIN à 8 pôles relient les modules sur plusieurs niveaux. Ils peuvent être utilisés à gauche, à droite et au centre.

Caractéristiques principales

  • Communication des modules à 8 pôles
  • Disponible en alimentation et en sortie
  • Fonction de butée

Avantages

  • Entrée et sortie de la connexion de bus à 8 pôles dans l'assemblage de modules avec boîtiers ME-IO et ICS
  • Utilisation optimale de l'espace grâce à une gestion ordonnée des câbles
  • Repérage facile grâce à la grande surface d'impression

Blocs de jonction pour C.I. en deux pas

Pour boîtiers électroniques de la série ICS

De nouveaux blocs de jonction pour C.I. en deux pas élargissent la diversité de raccordement pour les boîtiers électroniques de la série ICS. Avec les nouveaux blocs de jonction, choisissez entre un raccordement vissé ou un raccordement Push-in pour votre solution d'appareils.

Caractéristiques principales

  • Pour les largeurs ICS : 20, 25 et 50 mm
  • Raccordement vissé et raccordement à ressort Push-in
  • Pas : 3,5 et 5 mm
  • Alignement à gauche et à droite

Avantages

  • Maniement aisé en quelques étapes
  • Câblage fixe et nombre réduit de pièces détachées
  • Choix entre différents pas et types de raccordement
  • Un partenaire pour tout : les composants adaptés à votre solution d'appareils

Boîtiers de grande taille pour applications extérieures de la série OCS

Trois grandes variantes de boîtiers disponibles

Les OCS sont des boîtiers pour applications extérieures robustes et de grande taille, conçus pour l'électronique pouvant fonctionner dans des conditions ambiantes extrêmes. Avec les trois nouvelles variantes de boîtiers, d'autres sont disponibles, en complément des tailles actuelles, avec plus de place pour l'électronique.

Caractéristiques principales

  • Six tailles standard, chacune avec deux variantes de couvercle
  • Plage de température : -40 °C à +80 °C (120 °C pendant un court laps de temps)
  • Homologations : UL 508A et EN 62208
  • Indices de protection : IP66/68/69, CEI 60529 ou NEMA 250, types 4X, 12, 13, 6P
  • Tenue aux chocs : classe IK10, EN 50102
  • Accessoires en option pour fixation murale ou sur mât

Avantages

  • Système de boîtier avec certification internationale
  • Un plastique spécial garantit un fonctionnement continu sécurisé
  • Offre la protection contre les infiltrations de jets d'eau
  • Résiste aussi aux contraintes mécaniques importantes
  • Espace pour plusieurs composants électroniques

Deux collaborateurs regardent le navigateur de produits sur une tablette, avec diverses superpositions de produits

Navigateur de produits Obtenez une vue d'ensemble de notre gamme complète

Informez-vous rapidement et clairement sur les blocs de jonction pour C.I., les connecteurs et les boîtiers électroniques destinés au raccordement des appareils. Le navigateur de produits vous assiste en divisant la gamme en différents groupes de produits.

Boîtiers électroniques avec écrans tactiles

Écrans tactiles pour boîtiers électroniques Solutions d'affichage de qualité industrielle pour les applications en armoires électriques et sur le terrain

Visualiser des données de processus, saisir des entrées, éditer des états de fonctionnement et bien plus encore : les écrans tactiles offrent un grand potentiel pour la réalisation d'affichages d'appareils conviviaux et adaptés à leur fonction. Ce livre blanc vous donne un aperçu et des connaissances de base sur les différentes technologies d'écrans tactiles. Par ailleurs, les conditions pour une commande côté matériel sont présentées.

Boîtiers de terrain et boîtiers électroniques sur rail DIN

Configurateur de boîtiers électroniques

Assemblez votre boîtier électronique pour une utilisation sur le terrain ou en intérieur : sélectionnez la série de boîtier souhaitée, la partie inférieure adaptée et le couvercle. Ajoutez la technologie de raccordement appropriée - et vous avez terminé.

Les meilleures innovations


Notre gamme de produits


Systèmes de boîtiers pour applications en armoire électrique Les boîtiers électroniques sur rail DIN sont l'emballage idéal pour votre électronique. Ils protègent les circuits imprimés intégrés, se montent facilement sur des rails DIN et disposent d'interfaces intégrées optimisées pour la transmission de signaux, données et puissance.

Carte d'images interactive : module constitué de différents boîtiers électroniques sur rail DIN
Boîtier en profilé extrudé UM-BASIC/UM-PRO
Exploitez chaque millimètre du rail DIN. Les profilés extrudés sont découpés selon les besoins du client et sont disponibles en longueurs de 30 à 1 000 mm.
En savoir davantage
Boîtier en profilé extrudé UM-BASIC/UM-PRO
Boîtiers modulaires BC
Les boîtiers BC sont adaptés au montage mural direct ou à l'utilisation dans des coffrets d'installation selon la norme DIN 43880. Des dissipateurs thermiques en option, y compris la simulation thermique, sont possibles.
En savoir davantage
Boîtiers modulaires BC
Boîtiers multifonctionnels ME-IO
Des composants électroniques sur mesure, tels que des automates et des modules E/S, peuvent être assemblés facilement grâce à leur design modulaire. Des dissipateurs thermiques en option, y compris la simulation thermique, sont possibles.
En savoir davantage
Boîtiers multifonctionnels ME-IO
Boîtiers basiques EH
Le système de boîtier EH permet de concevoir facilement des applications d'appareil universelles. Grâce à sept largeurs, deux hauteurs de montage et trois modèles de couvercle, plus de 100 possibilités de combinaison sont réalisables.
En savoir davantage
Boîtiers basiques EH
Boîtiers modulaires ME
Concevez votre appareil avec notre système modulaire facile à monter de la série ME.
En savoir davantage
Boîtiers modulaires ME
Boîtiers modulaires ME-MAX
Leur conception basée sur les fonctionnalités et leurs largeurs de 12,5 mm à 90 mm permettent aux boîtiers de la série ME MAX d'être la solution adaptée à votre système électronique.
En savoir davantage
Boîtiers modulaires ME-MAX
Boîtiers modulaires ICS
Les solutions proposées par le système de boîtier modulaire ICS sont aussi variées que les exigences relatives aux appareils d'automatisation prêts pour l'avenir. Des dissipateurs thermiques en option, y compris la simulation thermique, sont possibles.
En savoir davantage
Boîtiers modulaires ICS
Boîtiers multifonctionnels ME-PLC
Les boîtiers électroniques multifonctionnels de la série ME-PLC sont parfaits pour les applications qui nécessitent beaucoup de place et une technologie de raccordement en façade.
En savoir davantage
Boîtiers multifonctionnels ME-PLC
Boîtiers multifonctionnels ME-IO Slim
Les boîtiers multifonctionnels de la série ME-IO Slim sont parfaits pour les automates qui nécessitent une forme de construction compacte et une technologie de raccordement frontale étanche.
En savoir davantage
Boîtiers multifonctionnels ME-IO Slim

Systèmes de boîtiers pour les applications de terrain Que ce soit comme unité d'affichage fixe, appareil de commande mobile ou système embarqué, les boîtiers de terrain de Phoenix Contact à indice de protection élevé sont parfaits pour toutes les applications liées à automatisation des bâtiments, industrielle ou des process, à la logistique ou à la technique automobile.

Carte d'images interactive : systèmes de boîtiers pour les applications de terrain
Boîtiers pour applications extérieures OCS 
Les boîtiers électroniques de la série OCS sont parfaitement adaptés aux systèmes d'appareils autonomes dans les environnements extrêmes. Les boîtiers certifiés en polycarbonate sont légers, résistants et protègent durablement et de manière sûre vos composants électroniques contre l'humidité, les températures élevées, les UV et les contraintes mécaniques.
En savoir davantage
Boîtiers pour applications extérieures OCS 
Boîtiers pour applications extérieures ECS
Les boîtiers robustes pour applications extérieures de la gamme ECS sont la solution parfaite pour protéger les composants électroniques sensibles à la poussière, à la saleté et à l'eau, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
En savoir davantage
Boîtiers pour applications extérieures ECS
Boîtiers universels UCS
Les boîtiers universels de la gamme UCS sont la solution idéale pour les systèmes embarqués. Les boîtiers IP40 protègent de manière fiable les circuits imprimés de format standard contre les influences externes. Les parois latérales amovibles permettent d'obtenir des solutions avec différentes hauteurs de montage. Des dissipateurs thermiques passifs et une simulation thermique sont possibles.
En savoir davantage
Boîtiers universels UCS
Coffrets vides MCS
Le Monitoring Case System (MCS) est un coffret vide bien pensé pour une électronique variée dans l'industrie et la gestion technique centralisée. Ce coffret vide est convaincant à tous les niveaux : du montage rapide du circuit imprimé à la facilité d'entretien de l'appareil en passant par la simplicité de montage.
En savoir plus
Coffrets vides MCS

Services et compléments pour les boîtiers électroniques


E-Paper
Présentation de la gamme de boîtiers électroniques

Découvrez les boîtiers pour le montage sur rail DIN et l'utilisation en extérieur et découvrez les nombreuses possibilités d'adaptation des boîtiers électroniques à vos besoins individuels.

Ouvrir l'E-Paper
Boîtiers électroniques sur rail DIN et boîtiers de terrain
Boîtiers électroniques pour rail DIN

Bases techniques des boîtiers électroniques Solutions pour l'utilisation sur rail DIN

Les boîtiers électroniques sont une composante élémentaire d'un appareil. Ils déterminent son apparence et protègent l'électronique des influences extérieures. De plus, ils permettent le montage dans des unités supérieures. Les constructeurs d'appareils doivent donc tenir compte de nombreux détails, non seulement lors de la conception, mais aussi lors du choix du boîtier, lorsqu'il s'agit des matériaux ou des contrôles de qualité. Vous trouverez tous les détails dans cette brochure.

Parfaitement adaptés à de nombreuses applications Nos solutions sont aussi individuelles que votre application : profitez de boîtiers pour le rail DIN, pour le mur, pour la zone ouverte d'une chaîne de production ou pour une utilisation en extérieur. Ils sont utilisés par exemple dans les applications suivantes.

Boîtier électronique sur rail DIN pour contrôleur de charge
Boîtiers pour applications extérieures ECS avec gouttes de pluie
ME-PLC convient aux applications nécessitant un grand espace de montage
Boîtier électronique sur rail DIN avec raccordement Push-in et frontal pour l'automatisation des bâtiments
Utilisation du clavier à membrane HC-ALU
Câblage du boîtier ME-IO avec raccordement à ressort Push-In
Boîtier électronique sur rail DIN modulaire pour l'automatisation des bâtiments
Boîtier électronique sur rail DIN ME-IO pour contrôleur de charge AC
Boîtier électronique sur rail DIN modulaire BC avec connecteur de bus sur rail DIN
Module d'armoire électrique avec de nombreux points de connexion
Boîtiers UCS avec écran et support
Contrôleur de charge AC avec de nombreuses connexions en façade
Personne dans la logistique avec un scanner à main
Personne dans la logistique avec support d'affichage DCS
Boîtiers pour applications extérieures OCS sur mât

Des solutions variées pour des industries variées