Retour au sommaire

Paramétrage flexible et intelligent avec AutomationXplorer+

AutomationXplorer+ est un outil logiciel libre permettant de paramétrer et de diagnostiquer des appareils, des capteurs et des actionneurs intelligents, sur la base de l'interface FDT standardisée (Field Device Tool). 

Ouvrir via l'interface FDT

Logiciel AutomationXplorer+  

Logiciel AutomationXplorer+

La base de paramétrage intégrée dans le logiciel AutomationXplorer+ est la technologie FDT/DTM. FDT veille à ce que la plate-forme soit toujours ouverte aux interfaces logicielles et aux lecteurs de communication de tiers et pour les différents réseaux.

Cette plate-forme est le cadre permettant d'appeler et d'utiliser les interfaces utilisateur (DTM) spécifiques à l'appareil, même de plusieurs fabricants.

Si vous souhaitez également paramétrer de façon centralisée des appareils intelligents, tels que des capteurs ou actionneurs ayant leur propre interface utilisateur (DTM), AutomationXplorer+ est la solution logicielle pour vous.

Contrôle maximal jusque sur le terrain

AutomationXplorer+ permet de paramétrer des appareils intelligents, comme des capteurs et des actionneurs, ce au-delà des limites du réseau. En cas d'utilisation dans une installation d'Ethernet, INTERBUS et HART, par exemple, il est possible de réaliser une communication directe point à point entre AX+ et un capteur, grâce aux DTM de passerelle et de communication correspondants.

Avec l'interface TCI intégrée

Souhaitez-vous relier vos interfaces utilisateur DTM par ex. à un système d'ingénierie Siemens ? - Il vous suffit alors d'appeler l'interface TCI (Tool Calling Interfaces) via AutomationXplorer+. Il démarre votre DTM, vous permettant de paramétrer, par exemple, des capteurs IO-Link en toute facilité.

Pour quelles applications pouvez-vous utiliser AutomationXplorer+ ?

Utilisez AutomationXplorer+ pour modifier le paramétrage des appareils, par exemple, pour ajuster la mesure de la distance des capteurs IO-Link ou le diagnostic de mesure de débit sur les capteurs HART.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55