Transformateurs de courant pour mise à niveau

Transformateurs de courant pour mise à niveau

Installation rapide sur un espace très réduit

Le transformateur de courant PACT RCP se monte facilement même dans les espaces trop étroits pour un transformateur de courant ouvrant.

Retour Technique de mesure d'intensité et de tension

Catégories

Rechercher dans Transformateurs de courant pour mise à niveau

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec le système universel de mesure du courant, vous pouvez mesurer des courants alternatifs jusqu'à 4 000 A AC. Bénéficiez d'une installation rapide, sans avoir à démonter des parties de l'installation.

Avantages

  • Disponibilité élevée grâce à une installation facile sans aucun démontage
  • Transformation de courants alternatifs jusqu'à 4 000 A avec un seul système de mesure
  • Compact et pratique car la taille et le poids de la bobine sont indépendants de l'ampérage
  • Installation et fonctionnement sécurisés : aucune possibilité de tension ouverte dangereuse
  • Acquisition des harmoniques et des tensions transitoires avec déphasage précis sur une grande plage de fréquence de 10 à 5 000 Hz
  • Stabilité de la bobine de Rogowski sur barres collectrices et câbles coaxiaux ainsi que précision de mesure élevée, grâce au dispositif de retenue professionnel
  • Les transformateurs de courant pour mise à niveau font partie du système COMPLETE line

Installation facile et sûre

Installation facile et rapide  

Installation rapide et facile

Installation facile dans les espaces les plus réduits

La bobine de Rogowski maniable se pose facilement et rapidement sur des barres collectrices et des câbles coaxiaux. 

 

Le must pour votre sécurité

Le principe de Rogowski évite toute tension ouverte dangereuse, telle qu'avec les transformateurs de courant ouvrant.

Illustration des fonctions

1. Un système de mesure pour toutes les intensités de courant

Avec un seul type de bobine, vous acquérez des courants alternatifs jusqu'à 4 000 A. Les bobines de Rogowski sont disponibles en trois longueurs différentes, pour une adaptation optimale aux dimensions des barres collectrices et des conducteurs coaxiaux. Contrairement aux transformateurs de courant ouvrant, la taille et le poids ne changent pas.

2. Huit plages de mesure de courant

Le convertisseur de mesure raccordé en aval fournit les mêmes courants secondaires types qu'un transformateur de courant standard. Choisissez l'une des huit plages de mesure de courant avec un DIP switch. Pour une précision de mesure optimale, compensez facilement les différences de longueurs de bobine, avec un potentiomètre.

3. Acquisition des harmoniques et des transitoires

Les transformateurs de courant PACT RCP pour mise à niveau couvrent une grande plage de fréquence de 10 à 5 000 Hz. Vous mesurez ainsi aussi les harmoniques et les transitoires avec une phase exacte.

4. Bonne fixation
Le support en option assure une bonne fixation et un alignement optimal de la bobine, même sur des barres collectrices fortement échauffées. Si l'écart entre les barres collectrices est très petit, tournez tout simplement la bobine en diagonale, pour éviter tout contact avec les barres.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Appareils de mesure d'énergie EMpro

Le moyen le plus rapide, pour mesurer l'énergie.