Configuration et communication

Configuration et communication

Flexibilité et puissance de communication élevée

Intégrez le module d'ASI dans votre application et restez toujours informé de l'état de votre système d'ASI.

Retour Alimentations sans interruption

Catégories

  • Liste de produits : accessoires
    Accessoires

    Le logiciel UPS-CONF vous permet de surveiller et de configurer votre système d'alimentation secourue. Toutes les informations sont disponibles pour traitement via le câble de données.

Rechercher dans Configuration et communication

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Obtenez des informations sur l'état de fonctionnement de votre application et intégrez votre module d'ASI dans votre application. Avec le logiciel de configuration et de gestion UPS-CONF, vous surveillez et configurez votre système d'ASI. Grâce à l'interface de vos réseaux industriels, vous pouvez facilement intégrer l'ASI QUINT DC dans votre réseau actuel.

Avantages

  • Flexibilité garantie avec la configuration de QUINT UPS selon les besoins individuels
  • Surveillance des fonctions à l'aide d'un affichage graphique de tous les paramètres de fonctionnement utiles
  • Evaluation claire grâce à un enregistreur de données intégré
  • Communication parfaite grâce à l'intégration dans des automates situés à un niveau supérieur

Configuration et surveillance avec le logiciel UPS-CONF

Logiciel UPS-CONF  

Configuration flexible grâce au logiciel UPS-CONF

Avec le logiciel de configuration et de gestion UPS-CONF, vous surveillez et configurez votre système d'ASI. Le logiciel peut être téléchargé gratuitement.

  • Configuration : adaptation flexible du comportement de l'alimentation QUINT UPS selon les besoins individuels.
  • Surveillance préventive des fonctions : tous les paramètres de fonctionnements sont représentés sous forme graphique, et les messages importants sont visibles au premier plan.
  • Enregistreur de données intégré : un fichier journal archive les événements, par ex. le moment et la durée de compensation des pannes de secteur effectuée par QUINT UPS.

ASI QUINT DC - Intelligente et communicative

ASI DC QUINT  

ASI QUINT DC pour Ethernet industriel et USB

Avec l'ASI DC QUINT de connexion en réseaux industriels établis, vous êtes prêt pour l'Industrie 4.0.

La surveillance, le paramétrage ou l'arrêt de l'installation en état de sécurité est à tout moment possible grâce aux interfaces intégrées, et ce en tout lieu :

  • PROFINET
  • EtherNet/IPtemps de la mission
  • EtherCAT®
  • USB

Signalisation par des contacts

Signalisation  

Surveillance des fonctions par signalisation via des contacts

Des LED et des contacts de relais libres de potentiel servent à surveiller le fonctionnement. L'ASI QUINT partage les informations suivantes via les contacts câblés :

  • La charge est alimentée par l'accumulateur d'énergie.
  • L'accumulateur d'énergie est rechargé.
  • Une alarme est en cours.

Surveillance intelligente de l'accumulateur d'énergie

Surveillance intelligente de laccumulateur dénergie  

Surveillance intelligente de l'accumulateur d'énergie

L'ASI QUINT DC surveille l'accumulateur d'énergie :

Le type de batterie raccordé est automatiquement détecté. Grâce à une caractéristique de charge adaptée de manière optimale, la durée de vie de la batterie est étendue au maximum. En outre, l'ajustement du courant de charge assure une recharge ultrarapide et la disponibilité de l'accumulateur d'énergie.

Intégration aisée dans votre réseau

Intégration dans le réseau avec blocs de fonction et descriptions dappareil  

Intégration dans le réseau avec blocs de fonction et descriptions d'appareil

Nous fournissons les blocs de fonction adaptés pour les environnements d'ingénierie suivants avec :

  • PC Worx
  • Portail TIA
  • Studio 5000
  • TwinCAT

Grâce à nos descriptions d'appareil, créer des blocs de fonction individuels pour votre automate est très facile. La bibliothèque est disponible gratuitement sur le site Internet de Phoenix Contact dans la rubrique « Téléchargements » des pages d'article QUINT-UPS/....

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues