Retour au sommaire

FAME 3 SL – Aperçu des fonctions :

Embase pour prise de test pour raccordement de transformateur de courant

Embase pour prise de test pour les applications de transformateurs de courant  

Embase pour prise de test pour les applications de transformateurs de courant

Cette variante peut être utilisée pour diverses applications de transformateurs de courant. Les versions de transformateurs de courant peuvent être facilement et rapidement différenciées des autres variantes par les boîtiers verts des embases pour prises de test.

Haut de la page

Embase pour prise de test pour transformateur de tension

Embase pour prise de test pour applications de transformateur de tension  

Embase pour prise de test pour applications de transformateur de tension

Cette variante de transformateur de tension peut être utilisée pour différentes applications de transformateur de tension. Par rapport aux autres variantes, les embases pour prises de test sont reconnaissables au premier coup d'œil par leur boîtier gris.

Haut de la page

Embase pour prise de test pour alimentation et signaux

Embase pour prise de test alimentation et signaux  

Embase pour prise de test alimentation et signaux

La troisième variante est adaptée pour les applications de transformateurs de courant et de tension. Les embases pour prise de test sont fabriquées dans les coloris gris/bleu pour se différencier des autres variantes précitées.

Haut de la page

Protection secteur - exemple de commutation avec suite de commutation séquentielle

Exemple de circuit FAME 3 SL  

Exemple de circuit FAME 3 SL

Exemple de circuit

Haut de la page

Retour au sommaire
Informations complémentaires
  • FAME 3 SL – Aperçu des fonctions :

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55