Câblage pour l'industrie ferroviaire

Câblage pour l'industrie ferroviaire

Connecteurs pour véhicules sur rail

Le choix précis des matériaux permet à nos produits de convenir à toutes les exigences de l'industrie ferroviaire.

Retour Câblage pour applications spéciales

Catégories

Rechercher dans Câblage pour l'industrie ferroviaire

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Que ce soit en gare, pour des tâches de commande ou dans des véhicules sur rail, nos composants de câblage peuvent être utilisés en toute flexibilité dans le secteur ferroviaire.

Avantages

  • Utilisation flexible : les produits adaptés à tout domaine de l'industrie ferroviaire
  • Sécurité assurée grâce aux propriétés ignifuges : sélection de matériaux spécifiques pour les plastiques des connecteurs et des câbles
  • Verrouillage sécurisé grâce au frein anti-vibration spécial
  • Résistance aux influences thermiques : test sur une plage de température étendue et de résistance aux chocs thermiques
  • Transmission fiable de signaux : blindage 360° pour environnement chargé par des courants électromagnétiques

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câblage pour capteurs/actionneurs

Service

Connecteurs M12 Push-Pull

Enfichage sûr en toute simplicité