Modules tampons

Ne nécessite aucun entretien

Ne nécessite aucun entretien

Compensez les pannes de réseau durant jusqu'à 30 secondes.

Retour Alimentations sans interruption

Catégories

Rechercher dans Modules tampons

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Protégez votre application avec nos modules tampons pour pannes de réseau durant jusqu'à 30 secondes. Le module tampon sauvegarde l'énergie nécessaire pour la compensation dans des condensateurs ne nécessitant pas de maintenance. Ils conviennent également aux pannes cycliques.

Avantages

  • Gain de place grâce à une conception compacte
  • QUINT CAP : sans entretien et longue durée de vie
  • Flexible grâce à des seuils de commutation fixes ou variables
  • Arrêt aisé des PC avec QUINT CAP
  • Durée de sauvegarde étendue grâce à des condensateurs double couche avec QUINT CAP

QUINT CAP – durées de sauvegarde prolongées en cas de panne de secteur

Module tampon QUINT CAP  

Module tampon QUINT CAP pour coupures cycliques allant jusqu'à 30 secondes

Le module tampon QUINT CAP ne nécessite aucun entretien et convient pour les coupures cycliques allant jusqu'à 30 secondes.

  • Sans entretien et longue durée de vie.
  • Durée de sauvegarde prolongées grâce à une capacité de stockage élevée.
  • Peu encombrant car le module tampon combine dans le même boîtier une unité de commutation électronique et un accumulateur d'énergie basé sur des condensateurs sans entretien.
  • Port USB intégré et verrouillable pour la connexion avec par ex. des PC industriels. L'interface vous permet d'arrêter votre PC en toute facilité avant qu'une panne de secteur ne provoque des dégâts.

QUINT BUFFER - module tampon compact pour les coupures de quelques secondes

Module tampon QUINT BUFFER  

Le module tampon QUINT BUFFER compense les coupures de quelques secondes

Très compact, le module tampon QUINT BUFFER compense les pannes de réseau de quelques secondes.

  • Facile d'utilisation car l'accumulateur d'énergie basé sur un condensateur ne nécessite aucune maintenance.
  • Gain de place grâce à un format compact.
  • Seuils de commutation réglables : le mode Auto est optimisé pour les alimentations QUINT POWER. Vous pouvez également régler le module tampon manuellement - pour les applications situées derrière des transformateurs ou en cas de longs câbles.

Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues