Accessoires pour câbles et prises de charge

Accessoires pour câbles et prises de charge

Un complément intéressant

Les accessoires complètent les fonctions de vos systèmes de charge.

Retour Câbles et prises de charge

Catégories

Rechercher dans Accessoires

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Il existe un grand choix de différents accessoires adaptés à nos câbles et à nos prises de charge. Vous pouvez ainsi ajouter des fonctions utiles, telles qu'une plus grande protection contre les influences de l'environnement ou la réparation rapide à un prix avantageux d'un câble de charge endommagé.

Avantages

  • Protection fiable des interfaces de charge contre les influences de l'environnement et contre le vandalisme
  • Fixation sûre des connecteurs de charge pendant les pauses de charge
  • Marquage homogène de votre station de charge ou de votre borne de recharge avec le logo de votre entreprise
  • Réparation rapide et à un prix intéressant des connecteurs de charge en cas d'endommagement
  • Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001

Kits de réparation pour câbles de charge DC refroidis

Kit de réparation pour câbles de charge DC refroidis  

Kit de réparation pour câbles de charge DC refroidis

Les câbles de charge des stations de charge publiques sont soumis à des contraintes mécaniques élevées, en particulier le modèle d'enfichage.

Avec nos kits de réparation, il est possible de changer rapidement le cadre d'enfichage et les contacts de puissance d'un connecteur de charge HPC endommagé, de manière à minimiser les durées d'immobilisation et à éviter le changement coûteux de l'ensemble du câble de charge HPC.

  • CCS du type 1
  • CCS du type 2

 

Fixations pour les câbles de charge AC et DC

Positions parking des connecteurs de charge côté véhicule pendant les pauses de charge  

Supports pour connecteurs de charge

Il est recommandé d'utiliser un support adapté pour accrocher les connecteurs à la station de charge. Ces supports assurent une protection sûre et une bonne fixation pendant les pauses de charge. Les positions parking peuvent être mises en place de manière flexible avec un montage mural à l'avant ou à l'arrière. Trouvez le support adapté à la norme de charge correspondante :

  • Type 1
  • CCS du type 1
  • Type 2
  • CCS du type 2
  • GB/T AC
  • GB/T DC

Couvercles de protection pour prises de charge

Couvercles de protection pour prises de charge de type 2 et GB/T  

Couvercles de protection pour prises de charge de type 2 et GB/T

Afin de protéger les prises de charge côté infrastructure contre les influences de l'environnement selon IP54 et contre le vandalisme, nous proposons des couvercles de protection adaptés. Pour un marquage homogène de vos stations de charge ou de vos bornes de recharge murales, une conception personnalisée avec le logo de votre entreprise est possible sur demande.

Les couvercles de protection GB/T offrent les mêmes avantages que ceux du type 2, cependant le type de mécanisme du couvercle varie – à fermeture ou à ouverture automatique.

  • Type 2, à fermeture automatique, vissé à l'arrière
  • Type 2, à fermeture automatique, vissé à l'avant et à la verticale
  • Type 2, à fermeture automatique, vissé à l'avant et à l'horizontale
  • GB/T, à fermeture automatique, vissé à l'arrière
  • GB/T, à ouverture automatique, vissé à l'arrière

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55