CHARX control modular – contrôleurs de charge AC pour les stations de charge et les bornes de recharge murales

Contrôles de charge AC pour stations de recharge et bornes de recharge murales

Les contrôleurs de charge AC CHARX control modular sont la pièce maîtresse d'une infrastructure de charge intelligente et durable destinée à la recharge en mode 3 des voitures électriques. La plateforme IoT ouverte permet l'intégration sectorielle, les applications IoT et les services intelligents. Grâce à des mises à jour régulières du logiciel, les contrôleurs sont prêts pour le Vehicle-to-Grid, le Plug-and-Charge et une mise en œuvre simple de la législation sur l'étalonnage.

Go to Product Detail Page for item 1139022
CHARX SEC-3000 - Automate de charge AC
CHARX SEC-3000 - Automate de charge AC
1139022
E-No: 834994579

CHARX control modular, Automate de charge AC, avec système Linux embarqué, CEI 61851-1, mode de fonctionnement: Stand-Alone, Client, Serveur, interface: Ethernet (2x), Système de bus CHARX control modular, MICRO-USB type C, protocole de communication: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Périphériques raccordables: Compteur d'énergie, RFID, Détection de courant de fuite DC, Montage sur rail DIN

Go to Product Detail Page for item 1139018
CHARX SEC-3050 - Automate de charge AC
CHARX SEC-3050 - Automate de charge AC
1139018
E-No: 834994569

CHARX control modular, Automate de charge AC, avec système Linux embarqué, CEI 61851-1, ISO 15118, mode de fonctionnement: Stand-Alone, Client, Serveur, interface: Ethernet (2x), Système de bus CHARX control modular, MICRO-USB type C, protocole de communication: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Périphériques raccordables: Compteur d'énergie, RFID, Détection de courant de fuite DC, Montage sur rail DIN

Go to Product Detail Page for item 1139012
CHARX SEC-3100 - Automate de charge AC
CHARX SEC-3100 - Automate de charge AC
1139012
E-No: 834994559

CHARX control modular, Automate de charge AC, avec système Linux embarqué, CEI 61851-1, mode de fonctionnement: Stand-Alone, Client, Serveur, interface: Ethernet (2x), Téléphonie mobile (4G/2G), Système de bus CHARX control modular, MICRO-USB type C, protocole de communication: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Périphériques raccordables: Compteur d'énergie, RFID, Détection de courant de fuite DC, Montage sur rail DIN

Go to Product Detail Page for item 1138965
CHARX SEC-3150 - Automate de charge AC
CHARX SEC-3150 - Automate de charge AC
1138965
E-No: 834994549

CHARX control modular, Automate de charge AC, avec système Linux embarqué, CEI 61851-1, ISO 15118, mode de fonctionnement: Stand-Alone, Client, Serveur, interface: Ethernet (2x), Téléphonie mobile (4G/2G), Système de bus CHARX control modular, MICRO-USB type C, protocole de communication: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Périphériques raccordables: Compteur d'énergie, RFID, Détection de courant de fuite DC, Montage sur rail DIN

Go to Product Detail Page for item 1426836
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Ecran
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Ecran
1426836

CHARX control modular, écran couleur LCD 4,3", avec logiciel de charge pour véhicules électriques pré-installé, port micro USB, montage par collage (accessoires de montage non fournis), jusqu'à 12 bornes de recharge, utilisable uniquement conformément à la législation d'étalonnage

Go to Product Detail Page for item 1360462
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Jeu de câbles
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Jeu de câbles
1360462

CHARX control modular, Jeu de câbles, 4 pôles, longueur: 0,4 m, avec contact enfichable d'un côté, Pour le raccordement du capteur de courant de défaut EV-RCM-6DC-WAT, référence : 1309697 et CHARX RFID/NFC-PCB, référence : 1391227 aux modules de la gamme de contrôleurs de charge CHARX control modular

Avantages

  • Toutes les fonctionnalités sur une largeur de seulement 18,8 ou 37,6 mm
  • Mise à l'échelle flexible grâce aux modules de commande juxtaposables
  • Prise en charge de tous les protocoles et interfaces courants
  • Installation sans outils grâce aux connexions frontales enfichables Push-in
  • Mise en service rapide avec Plug and Play et gestion basée sur le web
  • Plateforme Linux ouverte pour l'implémentation de logiciels clients

Nouveaux produits

Mise à jour du logiciel pour les contrôleurs de charge AC CHARX control modular
Contrôleurs de charge AC de la gamme CHARX control modular

Mise à jour du logiciel pour les contrôleurs de charge AC

Application désormais encore plus efficace de la législation sur l'étalonnage

Les contrôleurs de charge AC de la gamme CHARX control modular sont au cœur d'une infrastructure de charge intelligente. La version 1.8.0 du logiciel introduit une refonte complète du concept lié à la législation sur l'étalonnage, qui raccourcit de manière significative le processus de certification de votre solution de charge.

Caractéristiques principales

  • Version du logiciel : 1.8.0
  • Compteurs d'énergie MID compatibles OCMF pris en charge : Bauer BSM-WS36A, EMH iML e-moc, autres modèles sur demande
  • Pas de perte de la certification relative à la législation sur l'étalonnage lors des futures mises à jour
  • Divers correctifs de sécurité
  • Téléchargement du fichier de mise à jour sur la page de l'article

Avantages

  • Plusieurs compteurs d'énergie disponibles au choix pour une conception flexible de votre solution pour respecter la législation sur l'étalonnage
  • Pas de re-certification coûteuse, grâce à la conservation du certificat relatif à la législation sur l'étalonnage lors des futures mises à jour du logiciel
  • Risque d'accès non autorisé à vos stations de recharge réduit grâce à une cybersécurité améliorée

Mise à jour du logiciel pour les contrôleurs de charge AC

Plus de connectivité, de confort et de sécurité

Les contrôleurs de charge AC de la gamme CHARX control modular sont au cœur d'une infrastructure de charge intelligente et durable. Avec la version 1.7.0 du logiciel, la gamme 3000 est compatible avec le WLAN et bénéficie de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour plus de confort et de sécurité.

Caractéristiques principales

  • Version du logiciel : 1.7.0
  • Utilisation comme client WLAN ou point d'accès WLAN
  • Adaptateur USB WLAN requis : SparkLAN WUBT-239ACN(BT)
  • Connexions OCCP 1.6J-WSS
  • Définition de la valeur du courant pour le circuit de charge par Modbus/TCP
  • Divers correctifs de sécurité
  • Téléchargement du fichier de mise à jour sur la page de l'article concerné

Avantages

  • La prise en charge du WLAN simplifie la mise en service et permet l'utilisation sans fil des interfaces existantes, par exemple l'OCPP
  • OCPP 1.6J permet des connexions WebSocket cryptées TLS vers le backend
  • La définition dynamique de la valeur du courant pour l'ensemble du parc de charge permet une gestion confortable de la charge
  • Une cybersécurité améliorée minimise le risque d'accès non autorisé à vos stations de recharge

Vidéo produit : contrôles de charge AC

Le contrôleur pour une infrastructure de charge intelligente Découvrez CHARX control modular

Collage avec le contrôle de charge CHARX control modular avec divers domaines d'application et interfaces
Classe 3000 de la famille d'automates CHARX control modular
Classe 1000 de la gamme d'automates CHARX control modular avec de nombreuses interfaces
Le processus de charge à la borne de recharge est facturée - la facture s'affiche sur le smartphone
Parking avec stations de recharge pour véhicule électrique
Collage avec le contrôle de charge CHARX control modular avec divers domaines d'application et interfaces

Le couplage des différents secteurs et acteurs comme les réseaux électriques, les bâtiments, les générateurs, les stations de recharge et les véhicules électriques devient de plus en plus important pour l'avenir de l'électromobilité.

Pour cette raison, la communication est la clé de l'électromobilité durable et intégrée qui mise sur les énergies renouvelables. L'intégration des véhicules électriques dans le Smart Grid ou le Smart Home, des processus commerciaux efficaces et conviviaux ainsi que la gestion des appareils et des patchs en font p. ex. partie pour les exploitants de parcs de charge.

Tous ces services exigent une communication sécurisée sur la base de protocoles différents. Avec la nouvelle génération d'automates CHARX control modular, leur plateforme Linux ouverte et le savoir-faire en matière d'applications de Phoenix Contact, vous êtes parfaitement préparé à relever ces défis.

Classe 3000 de la famille d'automates CHARX control modular

Avec la classe 3000, vous disposez d'un automate intelligent avec toutes les fonctions et une pleine connectivité sur une largeur de 37,6 mm seulement :

  • Ethernet et téléphonie mobile 4G
  • Gestion dynamique de la charge
  • Intégration backend via le protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)
  • Communication Vehicle-to-Grid selon ISO 15118
  • Plateforme Linux ouverte pour applications clients

Gérez jusqu'à 48 bornes de recharge avec un contrôleur de classe 3000. Les systèmes de niveau supérieur pour la facturation et la gestion des bâtiments peuvent être connectés de manière transparente via Modbus/TCP ou MQTT.

Classe 1000 de la gamme d'automates CHARX control modular avec de nombreuses interfaces

L'automate 1000 vous offre toutes les interfaces et fonctions nécessaires pour une procédure de charge conforme dans un boîtier fin de 18,8 mm seulement :

  • Prise ou câble de charge
  • Contacteur
  • Identification RFID
  • Mesure de l'énergie
  • Surveillance du courant de défaut
  • Déverrouillage de connecteur de charge en cas de panne de secteur
  • E/S librement configurables, p. ex. pour la commande de LED

Pour cette raison, le contrôleur 1000 peut être utilisé sans problème pour des bornes de recharge simples comme automate autonome. Vous pouvez également les coupler à un automate 3000 pour procéder à une extension jusqu'à douze bornes de recharge.

Le processus de charge à la borne de recharge est facturée - la facture s'affiche sur le smartphone

Avec notre pack pré-certifié par la VDE, la facturation des charges selon la législation allemande sur la mesure et l'étalonnage ne pose aucun problème et simplifie considérablement le processus de certification de votre station de recharge AC. Le pack contient :

  • Écran à encastrer
  • Compteur d'énergie signant
  • Logiciel de contrôle de charge
  • Documentation complète avec rapports de test

Avantages :

  • Réduction des coûts grâce à la représentation de jusqu'à douze bornes de recharge sur un seul écran
  • Liberté de conception grâce à la visualisation en temps réel des données relatives à la métrologie légale
  • Réduction des efforts de scellement à la station de charge grâce à un logiciel inviolable
  • Tous les composants matériels et logiciels nécessaires d'un seul fournisseur

Parking avec stations de recharge pour véhicule électrique

Grâce à nos contrôles de charge CHARX control modular, les batteries des voitures électriques peuvent être chargées de manière intelligente. De plus, ils peuvent également restituer de l'électricité au réseau chaque fois que cela est nécessaire. Ainsi, les parcs de véhicules deviennent des stockages d'énergie rentables en utilisant les voitures électriques comme tampons de courant.

La technologie qui se cache derrière est appelée Vehicle-to-Grid (du véhicule vers le réseau électrique), en abrégé V2G. La norme ISO 15118 décrit les conditions techniques préalables et les conditions cadres s'y rapportant. CHARX control modular répond d’ores et déjà à cette norme et est prêt pour le V2G.

Vue 3D

À découvrir dès maintenant en 3D

Regardez le contrôle de charge AC CHARX control modular 3150 dans les moindres détails. En zoomant sur le produit et en le tournant librement, il est possible de l'observer sous tous les angles.

Maniement aisé De l'installation à la maintenance

Modules de commande de charge de la gamme CHARX control modular
Plug and Play : les modules disposés à la suite sur le rail DIN sont alimentés en électricité par le connecteur de bus sur rail DIN et sont automatiquement reconnus dans le réseau local. Cela permet de réduire considérablement le câblage.
Les contrôles de charge de la gamme CHARX control modular sont câblés avec la technologie de raccordement Push-in
Câblage : les raccordements frontaux enfichables avec technologie de raccordement Push-in permettent de câbler les modules de commande sans outils, ce qui réduit considérablement le temps d'installation
Configuration du CHARX control modular dans la gestion basée sur le web
Mise en service : la configuration des modules de commande s'effectue de manière intuitive par gestion basée sur le web. Vous transférez la configuration d'une borne de recharge sur une autre en quelques clics seulement.
Changement de module du contrôle de charge CHARX control modular
Maintenance : lorsqu'un remplacement de module est nécessaire, cette opération est rapide grâce aux raccordements avant enfichables avec la technique Lock and Release et ne nécessite pas de nouveau câblage du module

Évolutif pour chaque application De la borne de recharge murale au parking

Exemple d'intégration d'un contrôle de charge CHARX control modular 1000 dans une borne de recharge murale individuelle sans connexion de communication
Exemple 1 : carport avec une seule borne de recharge murale sans connexion de communication. L'automate 1000 possède déjà toutes les fonctions nécessaires pour les bornes de recharge simples, comme la détection du courant de défaut ou le déblocage du connecteur de charge en cas de panne de courant. Les utilisateurs peuvent être intégrés à une liste de validation RFID afin de permettre l'autorisation d'accès.
Exemple d'intégration du contrôle de charge CHARX control modular 3150 dans une borne de recharge individuelle avec connexion Backend sans fil dans la ville connectée
Exemple 2 : borne de recharge individuelle avec raccordement backend sans fil dans la ville connectée. L'automate 3150 permet un raccordement sans fil de la borne de recharge aux systèmes de facturation par le biais d'un modem 4G intégré et du protocole OCPP. Grâce à son design compact, des stations de recharge peuvent p. ex. être intégrées dans des lampadaires de l'espace public.
Exemple d'intégration des contrôles de charge CHARX control modular 3100 et 1000 dans trois points de charge doubles avec connexion backend et terminal sur le parking d'une entreprise
Exemple 3 : parking d'entreprise avec trois points de charge doubles et terminal avec connexion backend. Une station de recharge double composée d'un automate 3100 et d'un automate 1000 gère deux bornes de recharge doubles subordonnées, respectivement composées d'un automate 3000 et d'un automate 1000. Le terminal tactile et le système backend sont reliés par l'automate 3100.
Exemple d'intégration des contrôles de charge CHARX control modular 3000 et 1000 dans un parking à 48 bornes de recharge et armoire électrique centrale avec connexion backend
Exemple 4 : parking avec 48 bornes de recharge et armoire électrique centrale avec connexion backend. Un automate 3000 et onze automates 1000 sont raccordés pour former un cluster de douze bornes de recharge par le biais de connecteurs de bus sur rail DIN. L'automate 3000 permet de gérer trois autres clusters de structure identique, soit un total de max. 48 bornes de recharge.

Comparaison de nos contrôles de charge AC Décidez quel contrôle de charge convient à votre application

CHARX control modular 1000
CHARX control modular 3000
CHARX control modular 3100
CHARX control modular 3150 ¹⁾
CHARX control modular 1000

CHARX control modular 3000

CHARX control modular 3100

CHARX control modular 3150 ¹⁾

Largeur 18,8 mm 37,6 mm 37,6 mm 37,6 mm
Utilisation Client, Stand-alone Server, Client, Stand-alone Server, Client, Stand-alone Server, Client, Stand-alone
Linux, Ethernet, OCPP, gestion de la charge
Téléphonie mobile 4G/2G
Communication ISO 15118
Vers le produit Vers le produit Vers le produit Vers le produit

¹⁾ Également disponible sans téléphonie mobile 4G/2G (CHARX control modular 3050).

Accessoires adaptés Ajoutez des fonctionnalités en fonction de vos besoins

Écran tactile pour un chargement conforme à la législation sur les poids et mesures
Compteur d'énergie AC pour une charge avec facturation conforme à la législation sur l'étalonnage
Antenne de téléphonie mobile
Lecteur RFID dans un boîtier IP65
Écran tactile pour un chargement conforme à la législation sur les poids et mesures

Compteur d'énergie AC pour une charge avec facturation conforme à la législation sur l'étalonnage

Antenne de téléphonie mobile

Lecteur RFID dans un boîtier IP65

Vers le produit Vers le produit Vers le produit Vers le produit

Votre interlocuteur personnel

Pour toutes les questions relatives à nos produits et solutions

Je vous conseille volontiers sur votre projet d'infrastructure de recharge.