Connecteurs enfichables et connecteurs femelles 19"

Arrêt sécurisé et câblage simple

Arrêt sécurisé et câblage simple

Avec les éléments de raccordement 19", vous pouvez câbler vos appareils facilement et en toute sécurité.

Retour Connecteurs

Catégories

Rechercher dans Connecteurs enfichables et connecteurs femelles 19"

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Plus de modules, plus de raccordements, plus de sécurité : la conception de contrôleurs exige des solutions innovantes. Et nous vous les offrons. Des blocs de cartes enfichables 19" pour une protection sécurisée de vos circuits imprimés. Ou bien une flexibilité totale, grâce à des connecteurs femelles 19" pour un câblage précis.

Avantages

  • Raccordement du conducteur plus rapide pour connecteurs femelles selon la norme DIN 41617 et CEI 60603-2 (DIN 41612)
  • Câblage facile des éléments de raccordement par borne à vis et à ressort
  • Accessibilité aisée par le biais de raccordements vissés frontaux et contrôlables
  • Arrêt stable et sécurisé du circuit imprimé grâce à un mécanisme de verrouillage intégré
  • Raccord variable, disponible pour toutes les formes de DIN courantes

Blocs de cartes enfichables SKBI 19"

Blocs de cartes enfichables 19  

Blocs de cartes enfichables 19" en plusieurs versions

Une mise à niveau de circuit imprimé ? Les blocs de cartes enfichables SKBI en sont la solution pratique :

  • selon la norme CEI 60603-1/DIN 41617 et CEI 60603-2/EN 60603-2
  • Montage n'importe où dans une armoire électrique et sur un profilé
  • Arrêt stable et intégration sécurisée des cartes européennes (100 x 160 mm) par rails de guidage
  • Câblage sans difficulté avec raccordement vissé
  • Protection fiable du circuit imprimé dans un boîtier d'isolation stable
  • Protection contre les chutes par des loquets de verrouillage
  • Déverrouillage pratique du circuit imprimé par extracteurs

Connecteurs femelles 19“

Connecteurs femelles 19  

Connecteurs femelles 19" dans différentes versions

Nos connecteurs femelles 19" avec raccordement à vis ou à ressort ont été développés spécialement pour le raccord de tiroirs 19". Ils sont conformes à la norme CEI/EN 60603-2.


Connecteurs femelles 19" avec raccordement vissé
Ces connecteurs femelles sont adaptés à des connecteurs 32 pôles de type D et F :

  • Connecteurs femelles SFLY : connecteurs femelles vissés avec disposition oblique des bornes pour un meilleur aperçu lors du raccordement du fil.
  • Connecteurs femelles FRONT-SFL : raccordements vissés frontaux et contrôlables pour des sections de conducteur jusqu'à 2,5 mm2.


Connecteurs femelles 19" avec raccordement par ressort
Les cotes de montage et le repérage satisfont aux exigences applicables au type D32 selon CEI 60603-2/EN 60603-2.

  • Connecteurs femelles FRONT-ZFL : technique de ressort de traction compacte pour des fils rigides et flexibles jusqu'à 1,5 mm2.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55