Liste de produits : outils et accessoires

Filtres

3 occurrences

Outil à dénuder - WIREFOX-D SR 6-1 - 1212511

Outil à dénuder pour câbles solaires usuels de 2,5, 4 et 6 mm², avec une longueur de coupe de 15 mm, pour connecteur SUNCLIX

Tournevis - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

Outil de déverrouillage, pour blocs de jonction ST, s'utilise aussi comme tournevis pour tête fendue, dimensions : 0,6 x 3,5 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

Cache de protection - PV-C PROTECTION CAP - 1785430

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: SUNCLIX, Cache de protection, coloris: noir. auto-étanche, sans mécanisme de verrouillage, kit composé de : 1 cache de protection pour connecteur mâle et 1 cache de protection pour le côté accouplement

3 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55