Liste de produits : réglettes de fiches test

Filtres

9 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Connecteur de test - UTWE 6/3+1 - 3069047

Connecteur de test, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 8, nombre de pôles: 4, section :0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 65,8 mm, hauteur: 81 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - UTWE 6/4+1 - 3069048

Connecteur de test, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 10, nombre de pôles: 5, section :0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 74 mm, hauteur: 81 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - UTWE 6/4+1 BI - 3070008

Connecteur de test, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 10, nombre de pôles: 5, section :0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 107 mm, hauteur: 81 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - UTWE 6/5+1 - 3069049

Connecteur de test, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 12, nombre de pôles: 6, section :0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 82,3 mm, hauteur: 81 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - UTWE 6/6+1 - 3069051

Connecteur de test, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 14, nombre de pôles: 7, section :0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 90,5 mm, hauteur: 81 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - UTWE 6/6+1 BI - 3069996

Connecteur de test, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 14, nombre de pôles: 7, section :0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 139,5 mm, hauteur: 81 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - UTWE 6/7+1 - 3069065

Connecteur de test, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 16, nombre de pôles: 8, section :0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 99 mm, hauteur: 81 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - UTWE 6/8+1 - 3069064

Connecteur de test, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 18, nombre de pôles: 9, section :0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 107 mm, hauteur: 81 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - UTWE 6/12+1 - 3069077

Connecteur de test, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 26, nombre de pôles: 13, section :0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 139,5 mm, hauteur: 81 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural

9 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55