Blocs de jonction à convertisseurs de mesure avec différentes technologies de raccordement

Blocs de jonct. à convert. de mesure p. circuits d'essai simples

Les blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure sont particulièrement simples à utiliser pour tous les circuits d'essai requis dans les circuits secondaires des transformateurs de courant. Grâce aux six lignes de shunt universelles, les blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure vous offrent une fonctionnalité et une flexibilité maximales dans la distribution de potentiel. Les variantes d'enfichage avec contact de court-circuit capacitif intégré permettent une protection sûre des transformateurs de courant raccordés.

Go to Product Detail Page for item 0311087
URTK/S - Bloc de jonction de sectionnement pour essais
URTK/S - Bloc de jonction de sectionnement pour essais
0311087
E-No: 158609235

Bloc de jonction de sectionnement pour essais, avec deux alvéoles pour fiche test, pour point test de 4 mm ou bien pour ponts de commutation ou à visser, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, Section de référence: 6 mm2, section : 0,5 mm2 - 10 mm2 , type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure de la série ME

Blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure

Configurateur pour blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure

Configurez votre propre ensemble de convertisseurs de mesure. Il est non seulement possible de choisir des blocs de jonction à convertisseur appropriés, mais également de placer les accessoires de contrôle et de court-circuitage des transformateurs de courant en fonction de l'application.

Avantages

  • Fonctionnalité maximale avec jusqu'à six lignes de shunt universelles pour la répartition du potentiel ou à des fins de contrôle
  • Structure modulaire pour les circuits des transformateurs de courant et des convertisseurs de mesure commutés par des blocs de jonction pour transformateurs enfichables
  • Protection fiable des transformateurs de courant et des convertisseurs de mesure raccordés grâce à des blocs de jonction enfichables avec un contact de court-circuit anticipé intégré
  • Montage facile et fonctionnel grâce à des blocs de jonction traversants et des blocs de jonction pour conducteurs de protection de même forme
  • Contact sécurisé et verrouillage du sectionneur dans l'état de commutation respectif
  • Marquage clair des états de commutation

Nouveaux produits

Blocs de jonction à sectionnement et à couteau ainsi que blocs de jonction pour transformateur avec technologie Push-X encliquetés sur un rail DIN

Bornes de fonction avec technologie Push-X

Une séparation sécurisée et rapide des signaux

Les bornes de fonction Push-X permettent également de câbler des conducteurs souples sans outils. Les zones de séparation intégrées permettent par ailleurs de séparer facilement les signaux. Les blocs de jonction de base de sectionnement TG offrent en outre la possibilité d'intégrer des connecteurs fonctionnels en toute sécurité.

Caractéristiques principales

  • Technologie Push-X
  • Blocs de jonction de sectionnement à convertisseurs de mesure : 6 mm²
  • Intensité nominale : 30 A
  • Tension nominale : 500 V
  • Blocs de jonction sectionnables et à couteau de sectionnement : 2,5 mm
  • Intensité nominale : 24 A
  • Tension nominale : 500 V

Avantages

  • Grand confort d'utilisation grâce à la nouvelle technologie Push-X sans outils
  • Installation rapide de tous les types de conducteurs avec ou sans embout
  • « Make before break » court-circuit automatique du transformateur de courant par anticipation aux blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure
  • Séparation simple des signaux et intégration de divers connecteurs fonctionnels
  • Grande économie de coûts grâce aux accessoires uniformes du système CLIPLINE complete

Blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure

Blocs de jonction de sectionnement à convertisseur

Blocs de jonction de sectionnement à convertisseur

Blocs de jonction à convertisseur et blocs de jonction de sectionnement à convertisseur

Les blocs de jonction pour transformateurs de courant vous permettent de choisir la technologie de raccordement. Pour la conception des blocs de jonction pour transformateurs de courant, nous avons misé sur une ligne de shunt triple brevetée. Cela permet de garantir la compacité et la flexibilité des blocs de jonction. Grâce au sectionneur des blocs de jonction intégré, les états de commutation sont commutés en toute sécurité à l'aide d'un tournevis sur les leviers de sectionnement orange. Pour que cet état de commutation ne soit pas modifié involontairement, des verrouillages sont intégrés dans les positions finales et des dispositifs de blocage sont disponibles en option. Outre les blocs de jonction de sectionnement, la gamme de produits comprend également des blocs de jonction traversants et des blocs de jonction PE de même type.

Blocs de jonction à convertisseur de la série MEA

XTVMEA 6 est le nom du nouveau bloc de jonction à convertisseur dans la gamme des blocs de jonction. Le nouveau bloc de jonction MEA est équipé de la technologie de raccordement innovante Push-X, ce qui permet de câbler les conducteurs pratiquement sans effort et d'une seule main. Un autre avantage des nouveaux blocs de jonction à convertisseur est le type de court-circuit à transformateur. Grâce à des ponts de court-circuit spéciaux et à l'utilisation de modules passerelle pour les sectionneurs, les transformateurs de courant peuvent être court-circuités de manière simple et sûre. Le basculement des sectionneurs couplés court-circuite automatiquement le transformateur de courant selon le principe « Make before Break », avant que le transformateur de courant ne soit déconnecté des deux côtés. Le découplage des leviers d'actionnement permet par ailleurs d'ouvrir le circuit électrique d'un seul côté. Outre le bloc de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure XTVMEA 6, un bloc de jonction traversant de même type et un bloc de jonction pour conducteur de protection font partie de la nouvelle série MEA.

Blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure PTME

Blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure PTME

Blocs de jonction à convertisseur de la série ME

Avec les barres de pontage enfichables et un simple tournevis, vous pouvez court-circuiter de manière sécurisée et pratique le convertisseur de mesure de la série ME. Les barres de pontage peuvent être positionnées et encliquetées de manière sécurisée des deux côtés de la déconnexion sur la ligne de pontage. En plus de la variante avec des ponts de court-circuit, il est aussi possible d'utiliser des blocs de jonction à convertisseur enfichables avec une fiche de court-circuit. Si le connecteur est retiré, un contact de commutation intégré assure un court circuit prématuré. Les convertisseurs de mesure raccordés sont ainsi automatiquement protégés contre la destruction.

Transformateurs de courant

Transformateurs de courant

Convertisseurs de mesure et transformateurs de courant

Les transformateurs de courant sont des convertisseurs de mesure qui convertissent une grandeur électrique entrante telle que l'intensité ou la tension électrique en une grandeur de sortie proportionnelle et différente. Les intensités et tensions électriques élevées sont réduites, car ces courants sont souvent trop importants pour les appareils de mesure habituels. Pour rendre ces grandeurs mesurables, il faut les réduire proportionnellement, ce qui nécessite des convertisseurs. L'industrie de l'énergie est typique pour l'utilisation de tels convertisseurs et donc aussi pour les blocs de jonction pour transformateurs. Les blocs de jonction de sectionnement pour convertisseur de mesure de Phoenix Contact vous permettent de monter vos convertisseurs dans les règles de l'art et conformément aux normes. Des possibilités de commutation rapides sous forme de sectionneurs et de ponts de court-circuitage permettent d'effectuer les différentes mesures sans effort notable.

Utilisation du logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER sur un écran de tablette

Une planification efficace avec clipx ENGINEER

Logiciel d'ingénierie pour la construction d'armoires électriques

Le logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER permet de manière plus efficace que jamais d'étudier et de commander des borniers, des plaques de montage et des boîtes de jonction assemblées, et de transmettre directement les données à la production, vers n'importe quel lieu de travail. Accélérez votre planification grâce à des interfaces intelligentes avec votre programme ECAD et avec les applications et configurateurs de Phoenix Contact.

Brochure de produits sur les blocs de jonction

Brochure de produits sur les blocs de jonction

Téléchargements

Brochures sur les blocs de jonction pour transformateur
Vous souhaitez recevoir de la documentation sur nos blocs de jonction pour transformateur ? Vous trouverez ci-dessous nos brochures de produits sur les blocs de jonction et les prises de test. Vous trouverez également une brochure sur les tests de qualité des blocs de jonction.