Liste de produits : outil de contrôle et de mesure

Filtres

5 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Contrôleur de tension - DUSPOL EXPERT - 1209091

Détecteur de tension, pour tensions continues et alternatives de 12 V jusqu'à 1000 V AC / 1000 V DC, IP65

Multimètre - TESTFOX M-1 - 1212209

Multimètre numérique, pour mesures de la tension continue et alternative, du courant continu et alternatif, mesures de la traversée, de la résistance, de la fréquence, de la température et de la capacité

Multimètre - TESTFOX CC-1 - 1212211

Multimètre à pinces électriques, pour mesures de la tension continue et alternative, mesures du courant continu et alternatif et de la résistance, procédé de mesure TRUE RMS.

Appareil de mesure - MEASURING TAPE 5M I/M - 1200304

Ruban de mesure avec alimentation automatique du ruban et arrêt, barre graduée : pouce/métrique, longueur : 5 m

5 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55