Liste de produits : raccordement TERMI-POINT®

Filtres

2 occurrences

Connecteurs sous-répartiteurs - RV 8-TP(2,4X0,8)L - 3191013

Connecteurs sous-répartiteurs, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 5 A, section : 0,22 mm² - 0,56 mm², AWG: 20 - 24, type de raccordement: TERMI-POINT®, nombre de pôles: 1, nombre de connexions: 16, largeur: 7,6 mm, longueur: 202 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Connecteurs sous-répartiteurs - RV 8-PV-TP(2,4X0,8)L - 3191039

Connecteur sous-répartiteur utilisé comme distributeur de potentiel, tous les étages sont reliés les uns aux autres en interne. Connexion TERMI-POINT

2 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55