Liste des produits : automates à dénuder et à sertir

Filtres

147 occurrences

Outil de sertissage, électropneumatique - CF 1000-1,5 - 1208199

Automate à dénuder et à sertir, tension d'entrée de 100-240 V, pour embouts isolés de section comprise entre 0,25 et 4,0 mm², selon DIN 46228-4: 1990-09, avec jeux d'isolants 0,5-1,5 mm² (longueur de douille 6-12 mm)

Outil de sertissage, électropneumatique - CF 1000-10 - 1212456

Automate à dénuder et à sertir, tension d'entrée de 120-230 V, électropneumatique, pour embouts libres avec colliers isolants, 4 mm², 6 mm² et 10 mm², sans adaptateur

Outil de sertissage, électrique - CF 3000-2,5 - 1205477

Dispositif de dénudage et de sertissage automatique, exécution 230 V, pour embouts isolés en ruban de 0,25 ... 2,5 mm², longueur de manchon 8 mm, y compris adaptateurs pour 0,5 ... 2,5 mm²

Outil de sertissage, électrique - CF 3000-2,5 120V - 1205516

Dispositif de dénudage et de sertissage automatique, exécution 120 V, pour embouts isolés en ruban de 0,25 ... 2,5 mm², longueur de manchon 8 mm, y compris adaptateurs pour 0,5 ... 2,5 mm²

Adaptateur - CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 6 - 1208212

Kit d'équipement pour CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 16059, pour embouts isolés selon DIN 46228-4: 2017-05, section transversale : 0,25-0,34 mm², longueur à dénuder : 6 mm

Adaptateur - CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8 - 1208225

Kit d'équipement pour CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 16059, pour embouts isolés selon DIN 46228-4: 2017-05, section transversale : 0,25-0,34 mm², AWG : 24-22, longueur à dénuder : 8 mm

Adaptateur - CF 1000-TOOLKIT 2,5/ 8 - 1208241

Kit d'équipement pour CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 16059, pour embouts isolés selon DIN 46228-4: 2017-05, section transversale : 2,5 mm², longueur à dénuder : 8 mm

Adaptateur - CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - 1208270

Kit d'équipement pour CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 16059, pour embouts isolés selon DIN 46228-4: 2017-05, section transversale : 4 mm², longueur à dénuder : 10 mm

Adaptateur - CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12 - 1212458

Kit d'équipement pour CF 1000-10, pour embouts isolés selon DIN 46228-4 : 1990-09, section transversale : 4 mm², longueur à dénuder : 10-12 mm

Adaptateur - CF 1000-10-TOOLKIT 6/12 - 1212459

Kit d'équipement pour CF 1000-10, pour embouts isolés selon DIN 46228-4 : 1990-09, section transversale : 6 mm², longueur à dénuder : 12 mm

147 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55