Liste de produits : serveurs d'appareils série, passerelles et proxys

Filtres

45 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nouveau

Module radio - FL TIMESERVER NTP - 1107132

Récepteur GNSS et serveur de temps NTP (Network Time Protocol) pour réseaux Ethernet, reçoit l'heure, la date et le lieu par GPS, GLONASS ou Galileo, gestion basée sur le web, alimentation par PoE (af) ou 24 V DC, antenne intégrée, boîtier IP68

Convertisseur d'interface - FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - 2313478

Deuxième génération FL COMSERVER BASIC..., serveur d'appareils série pour l'adaptation d'une interface série RS-232/422/485 à Ethernet, compatible avec les applications TCP, UDP, comprenant le logiciel COM Port Redirector et la documentation utilisateur correspondante (PDF)

Convertisseur d'interface - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

Deuxième génération FL COMSERVER UNI..., serveur d'appareils série pour l'adaptation d'une interface série 232/422/485 à Ethernet, compatible avec les applications TCP, UDP, passerelle Modbus et PPP, comprenant le logiciel COM Port Redirector et la documentation utilisateur correspondante

Convertisseur d'interface - FL COMSERVER PRO 232/422/485 - 2313465

Deuxième génération FL COMSERVER PRO... (PROGRAMMABLE), langage de programmation BASIC librement programmable, pour la mise en place de solutions individuelles, pour l'adaptation d'une interface série RS-232/422/485 à Ethernet, comprenant exemples, logiciel supplémentaire et documentation utilisateur

Convertisseur d'interface - GW DEVICE SERVER 1E/1DB9 - 2702758

Serveur d'appareils série destiné à convertir des données série (RS-232/422/485) en données Ethernet (RJ45). Il prend en charge les protocoles TCP et UDP. Le logiciel de redirection de port COM et le pilote Windows sont téléchargeables. Il comprend un port RJ45 et un raccord D-SUB 9.

Convertisseur d'interface - GW DEVICE SERVER 1E/2DB9 - 2702760

Serveur d'appareils série destiné à convertir des données série (RS-232/422/485) en données Ethernet (RJ45). Il prend en charge les protocoles TCP et UDP. Le logiciel de redirection de port COM et le pilote Windows sont téléchargeables. Il comprend un port RJ45 et deux raccords D-SUB 9.

Convertisseur d'interface - GW DEVICE SERVER 2E/2DB9 - 2702761

Serveur d'appareils série destiné à convertir des données série (RS-232/422/485) en données Ethernet (RJ45). Prend en charge les protocoles TCP et UDP. Le logiciel de redirection de port COM et le pilote Windows peuvent être téléchargés. Il comprend deux ports RJ45 et deux raccords D-SUB 9.

Convertisseur d'interface - GW DEVICE SERVER 2E/4DB9 - 2702763

Serveur d'appareils série destiné à convertir des données série (RS-232/422/485) en données Ethernet (RJ45). Prend en charge les protocoles TCP et UDP. Le logiciel de redirection de port COM et le pilote Windows peuvent être téléchargés. Il comprend deux ports RJ45 et quatre raccords D-SUB 9.

Convertisseur d'interface - GW MODBUS TCP/RTU 1E/1DB9 - 2702764

Le module passerelle GW MODBUS TCP/RTU convertit des données série Modbus RTU ou ASCII en Modbus TCP. Il prend en charge des appareils maîtres ou esclaves. Il comprend un port RJ45 et un raccord D-SUB 9.

Convertisseur d'interface - GW MODBUS TCP/RTU 1E/2DB9 - 2702765

Le module passerelle GW MODBUS TCP/RTU convertit des données sérielles Modbus RTU ou ASCII en Modbus TCP. Il prend en charge des appareils maîtres ou esclaves. Il comprend un port RJ45 et deux raccords D-SUB 9.

45 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55