Clé d'armoire, en métal, pour toutes les armoires électriques courantes
Outil universel
L'outil universel de la gamme de produits UNIFOX comprend des outils destinés à différentes applications : depuis les outils universels à plusieurs fonctions, en passant par les pinces à colliers, jusqu'au coupe-goulotte, nous vous proposons une grande diversité d'applications.
Outil de montage, pour contacts à sertir CK 1,6... pour conducteurs de petite section
Pince à colliers, pour colliers serrants en plastique larges de 2,2 - 4,8 mm, épaisseur du matériau jusqu'à 1,6 mm
Pince droite coupante, surface de préhension à denture, contrôlée VDE 1 000 V AC / 1 500 V DC
Pince universelle, surface de préhension dentée, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/1 500 V DC, taille : 180 mm
Outil à riveter destiné aux rivets à expansion plastiques RVT‑PA6
Pince à colliers, pour colliers serrants en plastique larges de 2,2 - 4,8 mm, épaisseur du matériau jusqu'à 1,6 mm
Pince à colliers, pour colliers serrants en acier larges de jusqu'à 7,9 mm, épaisseur de matériau jusqu'à 0,3 mm
Outil de déverrouillage, pour contacts tournés CK- 2,5-...
Outil de déverrouillage pour contacts tournés et roulés CK- 1,6...
Avantages
- Durable grâce à des zones de préhension et de découpe spécialement trempées et traitées
- Économie d'énergie grâce à une transmission par levier optimale
- Protection des articulations et anti-fatigue grâce à une poignée ergonomique
- Tout d'un seul et même fournisseur grâce à une vaste gamme de produits
Pinces multifonctions UNIFOX-MP
Il s'agit des pinces les plus polyvalentes. Grâce à leurs fonctions combinées, les pinces multifonctions sont idéales pour une grande variété d'applications.
Nos pinces multifonctions UNIFOX-MP présentent de multiples talents et réunissent six ou sept fonctions au sein d'une seule pince. Outre la préhension, le pliage et la coupe de fils, ces pinces permettent également de dénuder des câbles et de les sertir avec des embouts. Les deux pinces multifonctions sont dotées d'une poignée ergonomique à double revêtement. La pointe anguleuse permet de percer et d'ébarber facilement les boîtes d'encastrement. Avec l'UNIFOX-MP 6-1, vous coupez les câbles sans effort et sans les écraser. L'UNIFOX-MP 7-1 dispose quant à elle d'une pince coupante latérale pour couper les fils de taille fine et moyenne ainsi que les fils de type corde à piano. Cette pince présente également une zone de sertissage pour les cosses à œillet isolées.
Pinces-clés UNIFOX-WRENCH
La pince-clé combine les fonctions d'une pince et d'une clé de serrage en un seul outil. Elle est parfaite pour saisir, maintenir, plier et tourner des écrous et des vis.
Nos pinces-clés UNIFOX-WRENCH sont disponibles en trois tailles différentes. Grâce au réglage en continu via un bouton, les pinces-clés s'adaptent rapidement à différentes ouvertures de clés. La graduation intégrée permet en outre de prérégler facilement l'ouverture de clé souhaitée. Les mâchoires lisses des pinces-clés se déplacent parallèlement et évitent d'endommager les surfaces sensibles, p. ex. lors du travail avec des pièces chromées ou peintes. Grâce au rapport de levier > 10:1, les pinces-clés possèdent une force de serrage élevée assurant une bonne prise.
Outil de montage et de démontage
Outils de montage et de démontage
Pour chaque contact à sertir, vous trouverez l'outil de montage et de démontage adapté. Les outils de montage ou de démontage des contacts HEAVYCONNEC sont très simples à utiliser, d'un encombrement réduit et robustes.
En cas d'erreurs d'équipement ou de modifications de câblage, il faut enlever un contact déjà verrouillé. Utilisez pour ce faire nos outils de déverrouillage.
Vous pouvez utiliser des outils de montage pour les petites sections de conducteurs. Cela vous permet d'enficher de manière sûre le contact à sertir dans l'élément de contact.
Il est possible de déplacer le revêtement antichoc de la poignée. Le revêtement antichoc protège efficacement la face active des outils lors du transport ou du stockage.
Pinces droites et universelles
Pinces universelles isolées VDE
Choisissez les pinces universelles isolées VDE de Phoenix Contact pour les utilisations les plus diverses. Profitez de leurs fonctions multiples.
Pinces universelles
- Forme ergonomique droite ou coudée
- Rappel par ressort
- Surfaces de préhension dentées
- Lame intégrée
Pinces droites
- Pointes droites et coudées à 45°
- Surface de préhension dentée et lame traitée par induction
Pinces plates, à becs ronds et multiprise
- Surface de préhension dentée
- Matrice forgée et trempée à l'huile
Pinces pour colliers de câblage UNIFOX
Pinces pour colliers de câblage
Regrouper et fixer des câbles et des conducteurs : avec les pinces pour colliers de câblage UNIFOX de Phoenix Contact, vous manipulez rapidement et facilement les colliers de câblage en plastique ou métalliques.
De plus :
- La force de serrage est réglable progressivement et est indiquée par les graduations sur la poignée. Une fois la force de serrage souhaitée atteinte, la partie qui dépasse est coupée automatiquement à ras.
- Outre les outils, nous vous proposons également des attache-câbles en plastique ou métalliques.