Module tampon sur le rail DIN

Module tampon

Développez votre système UPS avec un module tampon sans entretien. Protégez votre application et compensez les pannes de secteur pouvant durer jusqu'à quelques secondes. Les modules tampons réunissent dans le même boîtier l'unité de commutation électronique et un dispositif de stockage d'énergie sans entretien à base de condensateurs. Ils conviennent au montage sur rail DIN et assurent un gain de place grâce à leur design compact.

Avantages

  • Gain de place grâce à un design compact du module tampon
  • Manipulation simple : sans entretien grâce aux condensateurs électrolytiques
  • Grâce au démarrage progressif, possibilité d'utilisation avec des alimentations dans une plage de puissance faible
Module tampon QUINT BUFFER

Module tampon QUINT BUFFER

QUINT BUFFER – modules tampons compacts pour les défaillances de quelques secondes

Le module tampon QUINT BUFFER compense les pannes de courant de quelques secondes et associe une unité de commutation électronique et un stockage d'énergie dans le même boîtier.

  • Condensateurs électrolytiques
  • Signalisation complète (LED et blocs de jonction de signalisation)
  • Plage de température étendue : -40 °C … +70 °C
  • Seuil de commutation fixe et variable : mode automatique optimisé pour les alimentations QUINT POWER, réglage manuel possible pour d'autres applications