Liste de produits : tubes de protection

Filtres

462 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Matériau

  • Options complémentaires
    Fermer

    Matériau



Presse-étoupe pour tube ondulé - WP-GR HF CTA M20 BK - 3241220

Adaptateur pour tube ondulé, avec filetage intérieur M20, droit, noir, IP66, pour le raccordement de tubes ondulés à des raccordements vissés en plastique HEAVYCON-EVO ou un boîtier en plastique ADVANCE.

Joint plat - WP-FS HF IP68 M20 - 3241176

Joint plat, hauteur: 1,8 mm, dimensions: 29 mm, coloris: vert

Joint plat - WP-FS IP68 PG16 - 3241169

Joint plat, hauteur: 2 mm, dimensions: 27 mm, coloris: noir

Joint plat - WP-FS IP68 M16 - 3241161

Joint plat, hauteur: 1,8 mm, dimensions: 23 mm, coloris: noir

Joint d'étanchéité - WP-OR M20 - 3241190

Joint d'étanchéité, hauteur: 2 mm, dimensions: 18 mm, coloris: noir

Joint d'étanchéité - WP-OR PG7 - 3241194

Joint d'étanchéité, hauteur: 1,5 mm, dimensions: 13 mm, coloris: noir

Joint plat - WP-FS HF IP68 PG16 - 3241183

Joint plat, hauteur: 2 mm, dimensions: 27 mm, coloris: vert

Joint plat - WP-FS IP68 PG36 - 3241172

Joint plat, hauteur: 2,5 mm, dimensions: 54 mm, coloris: noir

Joint d'étanchéité - WP-OR PG21 - 3241198

Joint d'étanchéité, hauteur: 2 mm, dimensions: 30 mm, coloris: noir

Tube de protection - WP-SPIRAL PU C HF 36 - 3240861

Tube de protection, fil en acier pour ressort avec gaine en plastique (PU), ultra-flexible

462 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55