Liste des produits : accessoires du système de sécurité PSRtrisafe

Filtres

8 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Bloc de jonction filtre - PSR-FTB/20/86 - 2904477

Bloc de jonction pour le filtrage d'impulsions d'essai de sorties à semi-conducteurs sécurisées avec valeurs de filtrage réglables (20 μF/86 μF), et pour le filtrage CEM de signaux 24 V jusqu'à une intensité de courant de 2 A.

Bloc de jonction filtre - PSR-FTB/1.5/11.5 - 2904476

Bloc de jonction pour le filtrage d'impulsions d'essai de sorties à semi-conducteurs sécurisées avec valeurs de filtrage réglables (1,5 μF/11,5 μF), et pour le filtrage CEM de signaux 24 V jusqu'à une intensité de courant de 2 A.

Kit de configuration - SAFECONF - 2986119

Logiciel de configuration pour technologie SafetyBridge et modules PSR-TRISAFE, câble de raccordement pour PSR-TRISAFE

Module de mémoire - IFS-CONFSTICK - 2986122

Bloc de sauvegarde multifonction pour le système INTERFACE ; pour le stockage et la sécurisation simple de la configuration.

Connecteur-bus sur profilé - PSR-TBUS - 2890425

Connecteur sur profilé pour appareillages de sécurité, pour alimentation/commande/surveillance (selon le module)

Connecteur-bus sur profilé - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2707437

Connecteurs sur profilé, nombre de pôles: 5, pas: 3,81 mm, plan des broches: Brochage linéaire, Article à contacts plaqués or, connecteur pour bus pour liaison avec boîtiers électroniques

Câble USB - CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - 2986135

Câble de raccordement USB : connecteur USB de type A sur connecteur USB de type Mini-B ; longueur : 3 m

Station de copie et d'effacement - COPYSTATION - IFS - 2901985

Station de copie et de suppression pour blocs de fonction de mémoire du type IFS-CONFSTICK pour la reproduction de données à partir d'une clé maître sur un maximum de quatre clés esclaves ainsi que la suppression de données sur une ou plusieurs clés esclaves, raccordement via câble USB/Mini-USB.

8 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55