CmDongle pour l'enregistrement des licences des différents logiciels
Logiciel de programmation d’API
Lors de la programmation de vos automatisations, misez sur les logiciels de programmation API innovants. Du pilote pour l'OPC à une plate-forme informatique flexible pour toutes vos opérations d'ingénierie : vous trouverez ici le logiciel de programmation adapté à votre API.
Plateforme logicielle d'ingénierie pour les commandes d'automatisation de Phoenix Contact. PLCnext Engineer est conforme à la norme CEI 61131-3 et peut être téléchargé gratuitement. Il est possible d'ajouter des fonctions avec des modules complémentaires payants. Pour cela, ouvrez le configurateur de licences avec le bouton « Configurer ».
AX OPC SERVER, interface de communication pour visualisation compatible OPC avec automates à base PC WORX.
Progiciel pour solutions d'automatisation à base PC, licence PC WORX BASIC, comprend les 5 langages CEI, sans compilateur MSFC, max. 2048 octets données d'entrée et de sortie, clé de licence spécifique à la version
Progiciel pour solutions d'automatisation à base PC, licence PC WORX PRO, comprend les 5 langages CEI, avec compilateur MSFC, max. 128 koctets données d'entrée et de sortie, clé de licence spécifique à la version
Serveur OPC UA destiné à la communication avec 25 automates maxi
Serveur OPC UA destiné à la communication avec 200 commandes max.
Logiciel de programmation pour systèmes INTERBUS-Safety et commandes PROFIsafe de Phoenix Contact, avec interface graphique selon CEI 61131-3 dans les langues, langages blocs fonctions (FBD), langage à contacts (LD) et texte structuré (ST).
Parmi les bibliothèques PLCopen correspondantes (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF et TwoHand_SF), toutes peuvent être utilisées par projet.
Extension de logiciel pour l'intégration et l'exécution de modèles Matlab/Simulink sur site distant et automates Axioline
Extension de logiciel pour l'intégration et l'exécution de modèles Matlab/Simulink sur site distant et automates Axioline