Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Relais de sécurité

Relais de sécurité

Nos relais de sécurité certifiés par le TÜV avec contacts forcés offrent une sécurité maximale pour une à trois fonctions de sécurité fixes. Selon l'espace requis, des designs ultracompacts sont à votre disposition à partir de 6 mm.

Nouveaux produits

Appareil de sécurité multifonction PSRuni-L
Relais de sécurité à sécurité intrinsèque PSR-MC35 Ex i

Relais de sécurité multifonction

Deux fonctions de protection en un seul appareil

Le relais de sécurité multifonction PSRuni permet de surveiller jusqu'à deux fonctions de sécurité avec un seul appareil. La couverture étendue des fonctions de sécurité courantes permet une configuration flexible et une adaptation aux exigences individuelles.

Caractéristiques principales

  • Configuration directement sur l'appareil via un commutateur de codage rotatif
  • Couverture des fonctions de sécurité courantes, p. ex. : arrêt d'urgence, barrière immatérielle
  • Surveillance de deux circuits indépendants
  • Largeur : 22,5 mm
  • Technologie de raccordement Push-in

Avantages

  • Utilisation universelle grâce à la couverture de toutes les fonctions de sécurité courantes
  • Adaptation flexible aux besoins individuels
  • Gain de place et surveillance efficace de jusqu'à deux fonctions de sécurité avec un seul appareil
  • Mise en service rapide grâce à une configuration facile directement sur l'appareil
  • Utilisable dans des applications jusqu'au niveau de sécurité le plus élevé SIL 3/PL e

Relais de sécurité pour zone ATEX

Surveillance des générateurs de signaux en zone 0

Le relais de sécurité PSR-MC35 Ex i dispose de contacts d'entrée à sécurité intrinsèque et convient spécialement à la surveillance de générateurs de signaux à un ou deux canaux, tels que les commutateurs d'arrêt d'urgence ou les interrupteurs de porte de sécurité, dans des environnements à risque d'explosion.

Caractéristiques principales

  • Certifications CEIEx et ATEX
  • 2 entrées à sécurité intrinsèque jusqu'à la zone 0
  • Adapté à une installation en zone 2
  • Largeur : 17,5 mm
  • Démarrage surveillé, manuel ou automatique
  • Technologie Push-in

Avantages

  • Protection contre la corrosion grâce à un revêtement de protection supplémentaire sur le circuit imprimé
  • Fiabilité particulière même dans des plages de température étendues jusqu'à 60 °C
  • Haute sécurité même dans des conditions ambiantes extrêmes jusqu'à PL e ou SIL 3
  • Réduction du temps de câblage grâce à la technologie Push-in
  • Gain de place grâce à une largeur compacte

Trois gammes de produits pour différentes applications de machines

Nos relais de sécurité compacts remplissent les exigences destinées aux applications de machines dans le monde entier. Ils sont principalement utilisés dans les machines destinées à l'industrie alimentaire, machines d'emballages et engins de manutention.

Relais de sécurité PSRmini

Relais de sécurité à partir de 6 mm de largeur

Relais de sécurité ultra-compacts PSRmini

Les relais de sécurité PSRmini sont les plus compacts du marché. Les relais de sécurité PSRmini requièrent jusqu'à 70 % moins de place dans l'armoire électrique sans restriction de la puissance.

  • Grand choix de relais de sécurité pour des fonctions de sécurité telles que les arrêts d'urgence, les barrières immatérielles, les portes de protection et commandes bimanuelles
  • Boîtiers étroits de 6 mm et 12 mm
  • Relais de sécurité avec 1 à 3 circuits à fermeture
  • Extension de contacts disponible avec 5 circuits à fermeture
  • Raccordement à ressort de traction ou vissé
Relais de sécurité PSRclassic

Relais de sécurité dans un design courant sur le marché

Relais de sécurité classiques PSRclassic

Les relais de sécurité classiques PSRclassic se caractérisent par leur grand choix de fonctions et de variantes. La largeur de boîtier correspond au standard courant sur le marché.

  • Grand choix de fonctions de sécurité telles que les arrêts d'urgence, les barrières lumineuses, les portes de protection, la commande bimanuelle et bien plus encore
  • Largeur de boîtier à partir de 17,5 mm
  • Large gamme
  • Disponible avec max. 8 circuits à fermeture
  • Raccordement à ressort de traction ou vissé
Relais de sécurité multifonction

Relais de sécurité multifonction avec jusqu'à deux fonctions de sécurité réglables

Relais de sécurité multifonction PSRuni

Le relais de sécurité multifonction PSRuni permet de surveiller jusqu'à deux fonctions de sécurité avec un seul appareil. La couverture étendue des fonctions de sécurité courantes permet une configuration flexible et une adaptation aux exigences individuelles.

  • Configuration directement sur l'appareil via un commutateur de codage rotatif
  • Couverture des fonctions de sécurité courantes, p. ex. : arrêt d'urgence, barrière immatérielle
  • Surveillance de deux circuits indépendants
  • Largeur : 22,5 cm
  • Technologie de raccordement Push-in

Technique de sécurité compacte et modulaire pour la construction mécanique

Vous êtes constructeur de machines et vous connaissez les exigences de votre marché. La sécurité fonctionnelle joue un rôle de plus en plus important. Les normes et les directives y apportent une contribution importante. Nos relais de sécurité PSR vous permettent de créer de nouveaux concepts de sécurité offrant de nombreux avantages :

  • La compatibilité avec de nombreux capteurs et actionneurs offre de nombreuses possibilités d'utilisation, en particulier dans les applications destinées à la construction mécanique
  • Mise en œuvre d'applications possible jusqu'au niveau de performance PL e selon ISO 13849 et au niveau d'intégrité de sécurité SIL 3 selon CEI 62061
  • Tous nos produits de sécurité sont certifiés par le TÜV et sont homologués pour les marchés internationaux
  • La technologie de relais installée dans le relais de sécurité de Phoenix Contact offre une sécurité fonctionnelle optimale grâce à des contacts à guidage forcé
  • Nos relais de sécurité à partir d'une largeur de 6 mm et un circuit à fermeture conviennent aux concepts de sécurité modulaires