Panel PC
Bénéficiez des avantages de nos Panel PC évolutifs et modernes pour la saisie, le traitement, la mesure, la commande et la visualisation de vos données. Les Panel PC tactiles représentent la carte de visite de toute solution de visualisation. En version encastrée ou avec un bras de support, IP65 ou IP69k, tous les Panel PC industriels séduisent par leur solidité, leur performance et une technologie tactile de pointe.
Erreur technique lors de lexécution de la recherche Réessayer
Les avantages de nos Panel PC
- Adapté à toute installation avec des tailles d'écran de 7" à 21
- Écrans tactiles à effet capacitif projeté de dernière génération pour une reconnaissance précise des points de contact dans le domaine industriel : prise en charge des environnements humides et mouillés et du fonctionnement avec des gants
- Performances du processeur adaptées à l'utilisation grâce à des processeurs puissants et à faible consommation d'énergie Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® ou Core™ de la dernière génération
- Disponibilité élevée du système grâce à une conception industrielle sans ventilateur et à l'absence de pièces mobiles
- Extensible grâce à des cartes d'extension en option, par exemple des ports Ethernet supplémentaires
- Option Secure Hardware à l'aide de TPM 2.0