Liste des produits : ImpulseCheck et accessoires

Filtres

3 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Appareil de mesure à impulsions - IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT - 1045379

Unité d'analyse pour la saisie de courants de chocs et de surtensions transitoires via les lignes de capteurs externes. Communication des données de mesure par Ethernet vers PROFICLOUD. Les données évaluées dans le cloud peuvent être consultées sur l'appareil via Modbus/TCP ou un service web RESTful.

Capteur - IPCH-SC-1.5 - 1045380

Capteur pour appareil de mesure à impulsion pour la saisie en temps réel de courants de chocs et de surtensions transitoires. Longueur 1,5 m.

Capteur - IPCH-SC-3.0 - 1069191

Capteur pour appareil de mesure à impulsion pour la saisie en temps réel de courants de chocs et de surtensions transitoires. Longueur 3,0 m.

3 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55