Liste de produits : connecteur hybride pour raccordement moteur

Filtres

13 occurrences

Contact à sertir - CK1,0-ED-1,0ST AU - 1409082

Contact à sertir, Contact à sertir, section de fil min.: 0,14 mm², section de fil max.: 1 mm², Type de raccordement: raccordement serti, Type de contact: Mâle. pour le SET HC-MOT-AFL

Contact à sertir - CK2,0-ED-2,5ST AU - 1409095

Contact à sertir tourné 2,0 mm, contact unique mâle, section de conducteur 1,5 - 2,5 mm², doré

Contact à sertir - CK2,0-ED-1,0ST AU - 1409118

Contact à sertir tourné 1,0 mm, contact unique mâle, section de conducteur 0,35 - 1,0 mm², doré

Contact à sertir - CK1,0-ED-0,5ST AU - 1409121

Contact à sertir, Contact à sertir, matériau du boîtier: PA, section de fil min.: 0,14 mm², section de fil max.: 0,5 mm², Type de raccordement: raccordement serti, Type de contact: Mâle. pour le SET HC-MOT-AFL

Couvercle de protection - HC-MOT-SD-L-KU - 1409147

Couvercle de protection peint pour boîtier côté moteur

Eléments de contact - HC-MOT-6/4-ESTC-UT - 1409037

Cadre pour montage de contacts, Eléments de contact, matériau du boîtier: PA, Type de contact: Partie inférieure

Eléments de contact - HC-MOT-6/4-ESTC-OT - 1409040

Cadre pour montage de contacts, Eléments de contact, matériau du boîtier: PA, Type de contact: Partie supérieure

13 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55