Proxy pour PROFINET-RT, fonctionnalité G4, proxy INTERBUS, avec switch à 4 ports intégré
Serveurs d'appareils et passerelles - de RS-232 à Ethernet
Avec les serveurs d'appareils, convertissez les interfaces série RS-232, RS-422 et RS-485 avec transparence du protocole vers d'autres standards, p. ex. Ethernet (RJ45). Les passerelles et convertisseurs de protocoles permettent de compiler différents protocoles de bus de terrain et Ethernet (p. ex. PROFIBUS en PROFINET), et ainsi l'intégration fluide d'appareils et de bus de terrain série dans des réseaux Ethernet modernes.
Serveur d'appareils série destiné à convertir des données série (RS-232/422/485) en données Ethernet (RJ45). Il prend en charge les protocoles TCP et UDP. Le logiciel de redirection de port COM et le pilote Windows sont téléchargeables. Il comprend un port RJ45 et deux raccords D-SUB 9.
Deuxième génération FL COMSERVER BASIC..., serveur d'appareils série pour l'adaptation d'une interface série RS-232/422/485 à Ethernet, compatible avec les applications TCP, UDP, comprenant le logiciel COM Port Redirector et la documentation utilisateur correspondante (PDF)
La passerelle MQTT/MODBUS... permet la transmission bidirectionnelle des données entre les appareils série ou Ethernet Modbus et un MQTT-Broker. Comprend un port RJ45 et un port D-SUB 9.
La passerelle MQTT/MODBUS... permet la transmission bidirectionnelle des données entre les appareils série ou Ethernet Modbus et un MQTT-Broker. Comprend deux ports RJ45 et quatre ports D-SUB 9.
La passerelle MQTT/MODBUS... permet la transmission bidirectionnelle des données entre les appareils série ou Ethernet Modbus et un MQTT-Broker. Comprend deux ports RJ45 et deux ports D-SUB 9.
La passerelle MQTT/MODBUS... permet la transmission bidirectionnelle des données entre les appareils série ou Ethernet Modbus et un MQTT-Broker. Comprend un port RJ45 et deux ports D-SUB 9.
Récepteur GNSS et serveur de temps NTP (Network Time Protocol) pour réseaux Ethernet, reçoit l'heure, la date et le lieu par GPS, GLONASS ou Galileo, gestion basée sur le web, alimentation par PoE (af) ou 24 V DC, antenne intégrée, boîtier IP68
La passerelle GW MODBUS TCP/RTU... convertit des données sérielles Modbus/RTU ou ASCII en Modbus/TCP. Prend en charge les appareils client ou serveur série. Comprend deux ports RJ45 et quatre ports D-SUB 9.
Deuxième génération FL COMSERVER UNI..., serveur d'appareils série pour l'adaptation d'une interface série 232/422/485 à Ethernet, compatible avec les applications TCP, UDP, passerelle Modbus et PPP, comprenant le logiciel COM Port Redirector et la documentation utilisateur correspondante
Serveurs d'appareils série : vue d'ensemble des versions
Serveurs d'appareils série
Les serveurs d'appareils série permettent une intégration fluide d'une série d'appareils et de bus existants dans des réseaux Ethernet modernes.
Dans de nombreuses applications, il existe plusieurs appareils série concentrés dans un espace réduit, tels que p. ex. un lecteur de codes-barres et une imprimante. Tous les appareils doivent être reliés au réseau Ethernet. Dans ces cas-là, l'utilisation d'un convertisseur multiports permet d'une part de gagner de la place dans l'armoire électrique et d'autre part de faire des économies.
De plus, l'utilisation peut être adaptée aux exigences individuelles, de sorte que différents utilisateurs peuvent alors accéder à différentes interfaces série avec un seul convertisseur.
Avantages
- Mise en service et configuration faciles grâce au serveur web intégré
- Utilisation dans toutes les industries grâce à une large plage de température (-40 °C … +70 °C) et à l'homologation pour les zones dangereuses
- Encombrement réduit dans l'armoire électrique grâce à des formes compactes
- L'accès non autorisé aux appareils est empêché par un cryptage AES 256 bits et des mécanismes d'authentification
- Fonctions de diagnostic avancées des ports série pour une suppression rapide et facile des défauts par l'utilisateur
- L'intégration fluide de ports COM virtuels grâce à des pilotes Windows intégrés assure des performances élevées à long terme, notamment pour les utilisations multiports.
Nouveaux produits
Utilisation d'un port COM virtuel avec PC et appareils série
Serveur d'appareils série avec transparence de protocole
Les serveurs d'appareils série de la gamme GW DEVICE SERVER... sont utilisés pour raccorder des appareils série standard (généralement avec des formats de données RAW ou ASCII) à des réseaux Ethernet. Vous pouvez utiliser les appareils comme « port COM virtuel » ainsi que comme appareil Ethernet TCP ou UDP intégré.
Intégration d'un nombre quelconque de protocoles ASCII dans Modbus ou Ethernet/IP™
Convertisseurs de protocoles et passerelles : Modbus/RTU, RAW et ASCII en Modbus/TCP et EtherNet/IP™
Les modules de la série GW MODBUS TCP/RTU… sont utilisés pour la conversion de Modbus/RTU (ou ASCII, série) en Modbus/TCP. Ces modules performants peuvent être configurés dans n'importe quelle combinaison de serveurs et clients Modbus.
Avec les modules de la série GW MODBUS TCP/ASCII…, vous fournissez, via le protocole Modbus, des chaînes de caractères RAW ou ASCII d'appareils tels que p. ex. des lecteurs de codes-barres, balances ou étiquettes RFID. Avec les modules de la série GW MODBUS EIP/ASCII..., vous pouvez convertir ces chaînes de caractères pour EtherNet/IP™.
Intégration d'un nombre illimité d'appareils Modbus dans le protocole EtherNet/IP™
Convertisseurs de protocoles et passerelles : Modbus vers EtherNet/IP™ ou PROFINET
Avec les modules de la série GW EIP/MODBUS... ou GW PN/MODBUS..., il est possible d'intégrer des serveurs Modbus dans le protocole EtherNet/IP™ ou PROFINET. Ainsi, les équipements Modbus existants peuvent être intégrés dans le protocole EtherNet/IP™ ou PROFINET courant, basé sur Ethernet.
Intégration de n'importe quel appareil Modbus dans des applications de l'Internet industriel des objets avec MQTT
Convertisseurs de protocoles et passerelles : Modbus vers MQTT
Comblez l'écart entre l'Internet des objets et les systèmes de régulation et de commande industriels avec la série GW MQTT/MODBUS. Connectez les clients et les serveurs Modbus au broker local ou cloud de votre choix. La gestion basée sur le web rend la configuration facile et ne nécessite aucune programmation. La prise en charge de MQTT standard et de Sparkplug B offre une flexibilité pour l'intégration dans les applications de l'Internet des objets.
Accès performant aux signaux HART par Ethernet
Passerelle : de HART vers HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET et OPC UA
Les modules de la série GW PL... se composent d'un module de tête et jusqu'à cinq modules d'extension. Ces modules permettent de configurer et de surveiller en toute simplicité des appareils de terrain HART via des réseaux Ethernet.
La connexion Ethernet est réalisée via HART-IP, Modbus/TCP ou PROFINET. Grâce à la passerelle Ethernet HART modulaire, vous pouvez raccorder jusqu'à 40 appareils.
NOA – NAMUR Open Architecture
Passerelle : de HART vers OPC UA pour NAMUR Open Architecture (NOA)
La station de tête GW PL ETH/UNI communique par l'OPC UA selon le concept NOA (NAMUR Open Architecture). L'appareil sert de diode de données pour transmettre les données de process et de diagnostic des appareils de terrain HART à un système de cloud au choix.
L'analyse et le traitement des données obtenues permettent de contrôler l'efficacité du process. Si nécessaire, les informations sont retransmises au système ERP, afin p. ex. de créer automatiquement des commandes de maintenance. Les systèmes principaux des process ne sont ni influencés, ni menacés.
Proxy pour INTERBUS
Passerelles et proxys : d'INTERBUS vers PROFINET
Vous voulez intégrer une application INTERBUS dans un réseau PROFINET ? Le FL NP PND-4TX IB est la solution adaptée. Vous pouvez paramétrer facilement l'appareil avec votre outil de programmation. Vous utilisez le switch intégré dans l'armoire électrique comme liaison montante vers le système de régulation et de commande ou sur le terrain pour le couplage en série.
Proxy pour PROFIsafe
Passerelles et proxys : communication PROFIsafe au-delà des limites du réseau
Unique : communiquez avec PROFIsafe de façon stable et au-delà des limites du réseau.
La passerelle PROFIsafe de Phoenix Contact permet la communication sécurisée entre deux réseaux PROFINET. Vous pouvez réaliser ainsi une sécurité fonctionnelle, telle que les concepts d’arrêt d’urgence de plusieurs installations, indépendamment du constructeur.
Serveur de temps industriel pour les réseaux Ethernet
Serveur de temps industriel : détermination horaire et localisation pour les réseaux Ethernet grâce au GPS, à GALILEO ou au GLONASS Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS
Le serveur de temps industriel FL TIMESERVER NTP fournit des informations de temps, par le protocole NTP, sur le réseau Ethernet. Indépendamment des autres services NTP et sans connexion Internet, les informations de temps sont reçues par GPS, GALILEO ou GLONASS. Vous pouvez installer l'appareil sans problème à l'extérieur grâce au boîtier robuste et IP68, une antenne intégrée et une alimentation PoE.
Passerelle Ethernet HART
Passerelle Ethernet HART
En fonction de l'application, il est possible de disposer d'un accès série RS-485 ou Ethernet à toutes les données numériques des appareils HART.
La passerelle HART Ethernet permet un accès PROFINET, Modbus TCP/IP et HART IP à 40 appareils. Tout raccordement des appareils dispose de son propre maître HART afin de transmettre les données HART le plus rapidement possible par Ethernet.
Avec un réseau Modbus TCP/IP, il est également possible de mettre à disposition quatre entrées TOR et quatre sorties TOR.