Liste de produits : passerelles et proxys

Filtres

11 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

nouveau

Convertisseur d'interface - GW PN/DP 1E/1DB9 - 1108712

PROFINET vers passerelle PROFIBUS DP. Sert de maître PROFIBUS DP dans le réseau PROFIBUS, et d'appareil PROFINET IO dans le réseau PROFINET. Compatible avec le conteneur FDT/DTM pour une configuration en toute simplicité des esclaves PROFIBUS DP.

Convertisseur de protocole - GW PL FF/HART - 2316360

Convertisseur de protocole HART en FOUNDATION Fieldbus

Convertisseur de protocole - GW PL PA/MODBUS - 2316364

Modbus/RTU sur convertisseur de protocole PROFIBUS PADP

Convertisseur de protocole - GW PL FF/MODBUS - 2316363

Modbus/RTU sur convertisseur de protocole FOUNDATION Fieldbus

Proxy - FL NP PND-4TX PB - 2985071

Proxy pour PROFINET-RT, proxy PROFIBUS avec switch à 4 ports intégré, utilisation uniquement avec PC Worx

Module de couplage - IBS-PB CT 24 IO GT-T - 2742751

Module de couplage E/S (passerelle) pour un système INTERBUS et un système PROFIBUS DP, 24 V DC, indice de protection IP20

Module de couplage - IBS-PB CT 24 IO GT-LK-OPC - 2862796

Module de couplage d'E/S (Gateway) pour un système PROFIBUS DP, FO et D-SUB 9, 24 V DC, protection IP20

11 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55