Liste de produits : blocs fonctionnels de commande à distance

Filtres

2 occurrences

Licence - RESY-DATA-A LIC - 2876847

Resy+ comprend des bibliothèques de logiciels qui étendent les systèmes de commande de Phoenix Contact avec des protocoles de téléexploitation, tels que CEI 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ est notamment utilisé dans la gestion des eaux, du gaz et de l'énergie.

Module fonctionnel - RESY+ - 2400295

Resy+ comprend des bibliothèques de blocs de fonction. La technologie de commande de Phoenix Contact est étendue avec les protocoles de téléexploitation, tels que CEI 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ est notamment utilisé dans la gestion des eaux, du gaz et de l'énergie. Le téléchargement des blocs fonctionnels est désormais disponible.

2 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55