Filtre CEM (de réseau) pour les systèmes AC et DC monophasés (tension nominale : jusqu'à 230 V AC, jusqu'à 220 V DC), pour le montage sur rail DIN NS 35, intensité nominale : 10 A
Filtre secteur
Les filtres CEM limitent les tensions et les courants perturbateurs à haute fréquence générés par les équipements en fonctionnement normal ou en cas de dysfonctionnement. Avec nos filtres CEM, vous assurez un fonctionnement parfait dans les environnements perturbés.
Parafoudre basse tension avec fonction de filtrage pour un circuit de signalisation à 2 fils libre de potentiel de terre, par ex. boucle de courant 0(4) ... 20 mA, compatible HART.
Filtre CEM (de réseau) pour les systèmes AC et DC monophasés (tension nominale : jusqu'à 230 V AC, jusqu'à 220 V DC), pour le montage sur rail DIN NS 35, intensité nominale : 3 A
Bloc de jonction avec condensateur antiparasite entre le raccordement et le rail DIN, raccordement PE séparé, capacité : 12 nF, montage sur NS 35/7,5, largeur du bloc de jonction : 6,2 mm, hauteur du bloc de jonction : 69 mm
Filtre CEM (de réseau) pour les systèmes AC et DC monophasés (tension nominale : jusqu'à 230 V AC, jusqu'à 220 V DC), pour le montage sur rail DIN NS 35, intensité nominale : 20 A
Filtre CEM (de réseau) pour les systèmes AC et DC monophasés (tension nominale : jusqu'à 230 V AC, jusqu'à 220 V DC), pour le montage sur rail DIN NS 35, intensité nominale : 10 A
Filtre CEM (de réseau) pour les systèmes AC et DC monophasés (tension nominale : jusqu'à 230 V AC, jusqu'à 220 V DC), pour le montage sur rail DIN NS 35, intensité nominale : 20 A
Filtre CEM (filtre réseau) pour systèmes AC monophasés, pour le montage sur rail DIN NS 35, parafoudre intégré (UL type 2CA SPD, CEI type 2 SPD), tension nominale : 120 V AC, intensité nominale : 5 A
Filtre CEM (de réseau) pour les systèmes AC et DC monophasés (tension nominale : jusqu'à 230 V AC, jusqu'à 220 V DC), pour le montage sur rail DIN NS 35, intensité nominale : 3 A
Filtre CEM (de réseau) pour les systèmes AC monophasés, pour le montage sur rail DIN NS 35, parafoudre intégré (type 3 SPD), tension nominale : 230 V AC, intensité nominale : 6 A
Avantages
- SFP2 : protection efficace contre les perturbations à haute fréquence et les surtensions transitoires grâce à des systèmes de commutation par parafoudres basse tension agissant sur les côtés entrée et sortie du filtre
- Convivial grâce à un montage et une installation simples, au choix avec la technologie de raccordement Push-in ou le raccordement vissé
- FIL : effet de filtrage amélioré et installation optimisée en matière de CEM grâce à des blocs de jonction à la terre supplémentaires pour le raccordement séparé à l'équipotentialité locale
- Peu encombrant et peu coûteux grâce au montage sur rail DIN
- Fonctionnement fiable et sûr de l'installation grâce à la réduction des perturbations à haute fréquence liées aux lignes électriques
Domaines d'application des filtres CEM
Les convertisseurs de fréquence, les alimentations à découpage ou les pilotes de systèmes d'éclairage sont des sources fréquentes de perturbations pour les réseaux électriques. Une partie des perturbations CEM est atténuée directement au niveau des sources de perturbation par des circuits de filtrage spéciaux. Cependant, les perturbations restantes peuvent se propager et s'amplifier via les lignes d'alimentation et les câbles de commande. Cela peut entraîner des effets imprévisibles sur les automates, les alimentations ou les capteurs et actionneurs. Nos filtres limitent les perturbations juste en amont de l'équipement susceptible ou des terminaux sensibles.
Filtres CEM universels
Filtre CEM avec parafoudre basse tension type 2 intégré
Double protection
Les filtres traditionnels ne protègent que contre les perturbations à haute fréquence, mais pas contre les impulsions de surtension. Pour une protection efficace, des composants de parafoudre basse tension sont également nécessaires. Les filtres SFP2 offrent une protection efficace contre les surtensions et les perturbations HF grâce à des systèmes de commutation par parafoudres basse tension qui protègent à la fois le côté entrée et le côté sortie du filtre.
Encliqueter, raccorder, c'est terminé - au choix, avec raccordement vissé ou Push-in
Installation simple et flexible
Grâce au montage simple sur le rail DIN et à la technologie de raccordement variable, l'utilisation des filtres dans l'armoire électrique devient un jeu d'enfant. Pour le raccordement des filtres secteur, choisissez entre la technologie de raccordement Push-in rapide ou le raccordement vissé éprouvé.
Des points de connexion à la terre supplémentaires améliorent l'effet filtrant des filtres dans le boîtier plastique
Installation CEM optimisée
Le raccordement des filtres secteur à la liaison équipotentielle de protection locale est réalisé par des points de connexion à la terre supplémentaires. Vous améliorez ainsi l'effet de filtrage des interférences à haute fréquence entre les conducteurs actifs et le potentiel de terre. Ainsi, même avec des filtres CEM dans un boîtier plastique, on obtient une installation CEM optimisée et un effet de protection amélioré.